Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu banda de rulare din poliuretan, turnat. Diametrul roatii este de 100 mm, iar lungimea butucului este de 15 mm, cu o latime a benzii de rulare de 40 mm. Orificiul axei are un diametru de 15 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie pentru o functionare optima. Capacitatea de incarcare statica este de 600 kg. Pentru incarcare dinamica, roata suporta 240 kg la o viteza de 6 km/h sau 300 kg la o viteza de 4 km/h, oferind flexibilitate in functie de conditiile de utilizare si viteza de deplasare necesara.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ITP 100x40-Ø15 HL40 cv
EAN
4031582383867
Număr material S4
199830212
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
300 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
240 kg
Capacitate de încărcare statică
600 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,46 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
15 mm
Lungime butuc
40 mm
Benză de rulare
40 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
40 mm
Potrivit pentru
pimespo_still_wagner
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)