Roată 100 mm
Novatech
Număr comandă:
199830926
EAN:
4031582324525
Numărul produsului:
ITP 100x40-Ø15 HL40
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata pentru castor cu diametru de 100 mm, construita din aluminiu cu o banda de rulare din poliuretan, tu...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata pentru castor cu diametru de 100 mm, construita din aluminiu cu o banda de rulare din poliuretan, turnat, avand latimea de 40 mm. Butucul roatii masoara 40 mm in lungime, iar orificiul axului are un diametru de 15 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie, asigurând o functionare lina si fiabila. Capacitatea de incarcare statica este de 600 kg, iar capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: 240 kg la 6 km/h si 300 kg la 4 km/h. Aceasta configuratie o face ideala pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate controlata si capacitate portanta semnificativa.