Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din fonta cu o banda de rulare din poliuretan, turnat. Diametrul roatii este de 100 mm, iar latimea benzii de rulare este de 40 mm, cu un ax de lungime 100 mm si un orificiu de ax cu diametrul de 15 mm. Roata este echipata cu un rulment cu bile de precizie care asigura o functionare optima. Capacitatea de incarcare statica este de 700 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica este de 350 kg la 6 km/h si respectiv 420 kg la 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicatii industriale cu cerinte de mobilitate si stabilitate.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
FTP 100x40-Ø15 HL40
EAN
4031582329360
Număr material S4
199832176
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
420 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
350 kg
Capacitate de încărcare statică
700 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,94 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6002
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Fontă
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
15 mm
Lungime butuc
40 mm
Benză de rulare
40 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
40 mm
Potrivit pentru
linde_jungh_mic
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)