Roată 100 mm
Novatech
Număr comandă:
199830222
EAN:
4031582318852
Numărul produsului:
ETY 100x25-Ø20 HL14
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, cu un diametru de 100 mm si o lățime a...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, cu un diametru de 100 mm si o lățime a benzii de rulare de 25 mm. Banda de rulare este confectionata din poliuretan turnat, care asigura durabilitate si aderenta optima. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie (RS/2RS) pentru o functionare neteda si fiabila. Axa are un diametru de gaura de 20 mm, iar lungimea butucului este de 14 mm. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 420 kg, in timp ce capacitatea dinamica varia in functie de viteza: 170 kg la 6 km/h si 210 kg la 4 km/h. Aceste specificatii o fac ideala pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate controlata si incarcare moderata.