Roată 100 mm
Novatech
Număr comandă:
199830221
EAN:
4031582318845
Numărul produsului:
ETY 100x20-Ø20 HL14
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, cu un diametru de 100 mm si o lungime ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, cu un diametru de 100 mm si o lungime a butucului de 14 mm. Banda de rulare are o latime de 20 mm si este confectionata din poliuretan turnat, oferind durabilitate si aderenta superioara. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie (RS/2RS) si dispune de o gaura de ax cu diametrul de 20 mm. Capacitatea de incarcare statica este de 360 kg, iar capacitatea dinamica varia in functie de viteza: 140 kg la 6 km/h si 180 kg la 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicatii industriale diverse cu cerinte de mobilitate si stabilitate.