Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu rulment cu bile de precizie pentru o functionare optima. Diametrul roatii este de 100 mm, iar banda de rulare din poliuretan turnat prezinta o latime de 40 mm, asigurând o distribuire uniforma a sarcinii. Butucul roatii are o lungime de 40 mm, iar orificiul axei prezinta un diametru de 25 mm, permitand o montare sigura si stabila. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 1000 kg, garantând o rezistenta exceptionala in conditii de stationare. In ceea ce priveste capacitatea dinamica, roata suporta 400 kg la o viteza de 6 km/h si 500 kg la o viteza de 4 km/h, oferind flexibilitate in aplicatiile cu diferite regimuri de functionare. Aceasta configuratie tehnica face din roata Novatech o solutie fiabila pentru castoare industriale cu cerinte de incarcare ridicata.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ETP 100x40-Ø25 HL40
EAN
4031582318869
Număr material S4
199828816
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
500 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
400 kg
Capacitate de încărcare statică
1000 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,75 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6205
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Oțel, fier
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
25 mm
Lungime butuc
40 mm
Benză de rulare
40 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
40 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)