Roată 100 mm
Novatech
Număr comandă:
199839111
EAN:
4031582331288
Numărul produsului:
ETP 100x25-Ø25
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, cu un diametru de 100 mm si o lățime a...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, cu un diametru de 100 mm si o lățime a benzii de rulare de 25 mm din poliuretan turnat. Lungimea butucului este de 12 mm, iar orificiul axei are un diametru de 25 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie pentru o functionare optima. Capacitatea de incarcare statica este de 420 kg, in timp ce capacitatea dinamica variaza in functie de viteza: 170 kg la 6 km/h si 210 kg la 4 km/h. Aceste specificatii tehnice o fac ideala pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate si stabilitate.