Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Sorol

Rotile căruciorului de curățare la bord cu Disney
sorol_banner
Navigând pe marea liberă cu Mickey și prietenii săi - familiile aflate la bordul navelor de croazieră Disney Cruise Line se pot cufunda într-o lume fantastică fascinantă - dar pot experimenta și rolele troleiului TENTE.
Compania noastră echipează cărucioarele de service selectate din flotă cu rotorul TENTE Linea. Acest castron de designer oferă un design personalizat, care este 100% centrat pe Disney și asigură că Disney Cruise Line nu se abate, chiar și ușor de la traseu.

Punctul de plecare

Vizitatorii Disney Cruise Line de toate vârstele optează pentru o croazieră pe navele de croazieră ale grupului de divertisment, în primul rând datorită lumii lor unice de basm. Pentru companie, este esențial ca fiecare echipament din flotă să se încadreze în designul corporativ excepțional și să nu rupă vraja aruncată de împrejurimile magice Disney.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Cărucioare de service ca parte a lumii Disney

Cărucioarele de service de la clientul nostru SOROL Hospitality Equipts GmbH sunt utilizate pentru curățarea la bordul navelor. Aceste cărucioare trebuie, de asemenea, să fie integrate perfect în designul corporativ Disney și să se potrivească perfect lumii fanteziei de la mâner la rulou. SOROL GmbH, cu modelele sale de cărucioare, face toate acestea posibile. Ei proiectează cărucioarele individual în funcție de ideile Disney Cruise Line pentru a combina cărucioarele cu lumile tematice imaginative. Înainte ca o navă de croazieră să poată naviga, aspectul tuturor echipamentelor este verificat într-o sală demonstrativă. Cărucioarele de service primesc undă verde numai dacă totul este corect. SOROL GmbH ne-a contactat pentru a se asigura că roțile căruciorului se potrivesc cu conceptul general al navelor de croazieră, așa a ajuns TENTE Linea la bord. Soluția noastră inteligentă de mobilitate.

Soluția noastră de mobilitate inteligentă

În încercarea noastră de a oferi clientului nostru rotorul perfect în acest scop, am luat în considerare în primul rând provocarea din fiecare perspectivă relevantă. Aceasta a însemnat să ne uităm nu numai la opțiunile de proiectare, ci și la toate celelalte aspecte care trebuie luate în considerare pe o navă de croazieră. Au fost luate în considerare criterii precum siguranța, stabilitatea, flexibilitatea și manevrabilitatea ușoară. Având în vedere acest lucru, alegerea a căzut pe TENTE roata cu două roți Linea. Acest rotor de design garantează SOROS GmbH un domeniu creativ deosebit, deoarece a fost deja conceput pentru a îndeplini specificațiile stricte de proiectare. Poate fi colorat în culorile corporative ale clienților și poate purta, de asemenea, un logo și motive de imagine. Rotița cu două roți asigură flexibilitate maximă a direcției și stabilitate excelentă datorită ampatamentului său larg. De asemenea, poate fi blocat în direcția de deplasare. După activarea blocării direcționale, se mișcă numai în direcția dorită.
Richie Okorie, director general, SOROL GmbH

Richie Okorie, director general, SOROL GmbH

„Când vine vorba de designul individual al culorilor, TENTE nu lasă nimic de dorit.”

Richie Okorie, director general, SOROL GmbH

Perfect adaptat designului corporativ

Cu ajutorul rotorului de design Linea, SOROL GmbH a realizat concepte de design cu această calitate posibile numai cu TENTE. Indiferent ce lumi tematice Disney urmează să fie transmise - soluția noastră îndeplinește cele mai înalte specificații de design. Nuanțele de culoare nu cunosc limite. De exemplu, am prezentat castorul de designer în aspectul tipic argintiu pentru a reprezenta anii 1920 și 1930. De asemenea, l-am livrat în aurul special al unei mărci. În plus, inginerii noștri pot oferi o ușurință maximă de utilizare. Utilizarea TENTE Linea ca roată pentru cărucioare înseamnă că cărucioarele de serviciu pot fi manevrate confortabil, chiar și pe coridoarele înguste ale navelor de croazieră și, chiar și în marea grea, veți fi impresionat de stabilitatea lor ridicată.