Ce trebuie să ofere rolele pentru containerele cu roți destinate pompierilor
Role Alpha pentru intervenții fiabile
Containerele cu roți pentru pompieri au nevoie de role care să susțină fiabil sarcini mari, să fie ușor de manevrat și să funcționeze în siguranță chiar și în condiții de intervenție dificile.
În funcție de versiune, mai multe role Alpha pot fi blocate sau deblocate simultan printr-o comandă centrală. Sunt disponibile variante cu blocare centrală, blocare direcțională sau blocare totală. Astfel se reduce efortul de operare și riscul ca unele role să rămână neasigurate. Soluția tehnică – de exemplu, cu bare profilate, manete sau sisteme integrate – poate fi adaptată construcției și cerințelor fiecărui container cu roți destinat pompierilor.
Versiuni configurabile în mod flexibil
În funcție de combinația dintre roată, carcasă și fixare, familia de produse Alpha oferă, printre altele, următoarele caracteristici:
Manevrare ușoară: Un rulment pivotant cu două rânduri de bile permite mișcări precise de direcționare.
Construcție robustă: Variantele de roată rezistente la uzură fac față solicitărilor intense, iar rulmenții sigilați protejează împotriva stropilor de apă și a murdăriei.
Adaptate mediului de utilizare: Sunt disponibile, printre altele, versiuni rezistente la căldură și la coroziune.
Capacitate mare de încărcare: În funcție de combinația dintre roată, carcasă și fixare, familia de produse Alpha oferă capacități de încărcare de până la 500 kg per rolă.
Role Alpha la Braun Feuerwehrtechnik
Colaborarea cu Braun Feuerwehrtechnik arată cum se comportă soluția în condiții reale de intervenție. Compania dezvoltă containere cu roți pentru pompieri, destinate, printre altele, furtunurilor, echipamentelor pentru stingerea incendiilor și intervenții la inundații, aparatelor de respirat, precum și echipamentelor grele de lucru și salvare.
Containerele cu roți sunt utilizate la temperaturi scăzute și ridicate, pe vânt și ploaie, precum și pe zăpadă și gheață. Combinația dintre capacitatea mare de încărcare, manevrabilitatea bună, blocarea centrală și protecția contra prafului a rolelor TENTE Alpha permite transportul sigur și flexibil al echipamentelor până la locul intervenției.
Role Alpha selectate de Braun Feuerwehrtechnik:
| Diametru roată: | 200 mm |
|---|---|
| Capacitate de încărcare dinamică: | 400 kg per rolă |
| Configurația rolelor: | Patru role Alpha per container cu roți; șase role pentru containerele deosebit de grele . |
| Blocare: | Blocare centrală |
Siguranță bine gândită pentru containere cu roți grele
Rolele Alpha ale containerelor cu roți pentru pompieri sunt conectate printr-un sistem robust de tije. O bară de acționare transmite mișcarea mâinii printr-un arc cu gaz către o a doua bară. Astfel, toate rolele sunt blocate sau pregătite simultan pentru deplasare, fără ca containerul să se oprească brusc.
O protecție suplimentară contra prafului limitează deplasarea laterală a rolelor. În acest fel, riscul de răsturnare în timpul blocării este redus – un aspect important de siguranță pentru containerele cu roți grele.
— Thomas Braun, fondator și director general al Braun Feuerwehrtechnik GmbH
„Colaborăm îndeaproape de mulți ani. TENTE tratează întotdeauna cu seriozitate provocările noastre, iar împreună dezvoltăm o soluție adaptată exact clienților noștri, pentru care siguranța joacă un rol deosebit de important.
— Thomas Braun, fondator și director general al Braun Feuerwehrtechnik GmbH
Ce role se potrivesc containerului dumneavoastră cu roți pentru pompieri?
Capacitatea de încărcare, materialul roții, fixarea și funcția de blocare trebuie să corespundă construcției, încărcăturii și mediului de utilizare al containerului cu roți. Descrieți-ne pe scurt cerințele dumneavoastră.
Experții noștri vă sprijină în selectarea și configurarea rolelor Alpha potrivite.