Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

RCN

Sigur într-un mediu RMN: rotile medicale cu zero metal
rcn_banner
Oricine a ținut deja un magnet la o monedă știe ce forțe pot fi dezlănțuite.
Imaginile RMN din spital sunt similare. Pentru a obține imagini de diagnostic ale corpului, dispozitivul generează câmpuri magnetice puternice. Prin urmare, în anumite zone RMN, sunt permise numai dispozitivele și mobilierul care nu conțin componente magnetice. Din acest motiv, clientul nostru RCN produce produse RMN speciale și se bazează pe un rotor complet fără metal, care îndeplinește standardele înalte de siguranță: rotorul TENTE Levina scan din plastic.

Punctul de plecare

RCN MEDIZIN- UND REHATECHNIK GMBH dezvoltă o gamă largă de produse pentru îngrijirea zilnică. Acestea includ scaune de duș, scaune cu rotile și plimbători. Compania oferă, de asemenea, scaune, standuri de infuzie, canapele și unități de raft care sunt nemagnetice. Acestea sunt recomandate în special pentru utilizarea în domeniul imagisticii prin rezonanță magnetică sau, pe scurt: RMN. Compania produce ajutoare pentru asistență medicală de mai bine de 30 de ani și are aproximativ 100 de angajați în fabrici din SUA și Germania.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Cerințe speciale

Un dispozitiv RMN generează imagini de înaltă rezoluție și nu implică expunerea la radiații. În timpul tomografiei, sunt generate câmpuri electromagnetice, a căror rezistență este măsurată în Tesla. Dispozitivele RMN cu până la trei Tesla sunt echipamente standard în spitale. Pentru o mai mare precizie a detaliilor, medicii folosesc din ce în ce mai multe dispozitive cu valori Tesla mai mari, care generează, de asemenea, câmpuri magnetice mai puternice. Aceasta înseamnă că: obiectele magnetice sunt interzise în vecinătatea aparatelor RMN. Datorită forțelor enorme de atracție implicate, acestea reprezintă o amenințare pentru personal și pacienți. Prin urmare, RCN dezvoltă mobilier medical care îndeplinește fără compromisuri cerințele stricte din acest domeniu. Acest mobilier este fabricat din tuburi de plastic alb standardizate și are caracteristici distinctive. RCN produce produse din plastic și alamă pentru RMN până la trei Tesla. Rotile care conțin acest metal sunt, de asemenea, utilizate în această gamă Tesla. Alama este utilizată pentru rulmenți cu bile și corpuri de montare. Cu toate acestea, pentru examinările de la șapte Tesla în sus, cerințele de aprobare pentru mobilier și echipamente reprezintă o adevărată provocare: chiar și alama nemagnetică nu este permisă. În unele țări, au porți speciale de securitate, care sună alarma atunci când detectează magnetismul rezidual, sunt chiar utilizate înainte de intrarea în zonele RMN. Prin urmare, RCN produce, de asemenea, produse din plastic care nu conțin componente metalice. Pentru ca aceste suporturi de perfuzie, canapele și scaune să garanteze o mobilitate sigură, RCN necesită rotile care îndeplinesc specificațiile ridicate pentru această utilizare.

Soluția noastră de mobilitate inteligentă

Pentru RMN deosebit de puternice de la șapte Tesla în sus, am dezvoltat o variantă specială a scanării noastre RMN Levina pentru RCN cu blocare totală. Lucrul remarcabil despre această soluție: Am reușit să renunțăm la alamă chiar și la dispozitivele de montare și în special pentru rulmenții cu bile ai acestui rotor RMN. Este alcătuit în întregime din componente care sunt 100% din plastic. Prin urmare, rotorul de blocare totală Levina scan nu prezintă magnetism rezidual și garantează cel mai înalt nivel de siguranță în imagistica RMN. Comparativ cu soluțiile care conțin alamă, are o capacitate portantă mai mare și poate transporta o greutate de până la 80 de kilograme. Pentru a oferi și mai multă siguranță și stabilitate, am efectuat, de asemenea, adaptări individuale. Tulpinile de ricin sunt adaptate la dimensiunea tuburilor standard din plastic RCN. În plus, am asigurat rotorul RMN de scanare Levina cu un șurub de plastic pe cadru, astfel încât tulpina să nu se poată răsuci. Rotorul este disponibil în dimensiuni de 100 și 125 milimetri, sub formă de roată pivotantă simplă sau roată pivotantă cu blocare totală.
Volkmar și Michael Jung, directori executivi ai RCN.

Volkmar și Michael Jung, directori executivi ai RCN.

„Scanarea Levina reprezintă 100%. 100% material sintetic și 100% siguranță.”

Volkmar și Michael Jung, directori executivi ai RCN.

Avantaje internaționale și aplicații diverse

Cu scanarea Levina, RCN are ricina perfectă pentru utilizarea RMN. Deși este fabricat în întregime din plastic, are o capacitate portantă remarcabilă și reprezintă o siguranță maximă. Datorită proprietăților sale, este potrivit și pentru camerele RMN în care sunt utilizate încuietori de detectoare de metale. Soluția oferă, de asemenea, avantaje valoroase pentru afacerile internaționale ale RCN. Fiecare țară are propriile reglementări care reglementează utilizarea produselor într-un mediu RMN. Castorul RMN Levina scan este un produs complet fără metale și poate fi utilizat în întreaga lume fără restricții, ceea ce înseamnă că nu mai sunt necesare cercetări ample privind reglementările specifice fiecărei țări. RCN poate folosi rotorul din plastic nu numai în zona RMN, ci și în facilitățile de cercetare sau la porțile de securitate din aeroporturi.