Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Integral plus, acționare ultra-silențioasă.

În mediile medicale sensibile, liniștea înseamnă mai mult decât confort. De aceea, TENTE dezvoltă role pentru aplicații medicale care pot fi blocate extrem de silențios.
Șșșș.

Integral plus, acționare ultra-silențioasă.

Șșșș.

În mediile medicale sensibile, liniștea înseamnă mai mult decât confort. De aceea, TENTE dezvoltă role pentru aplicații medicale care pot fi blocate extrem de silențios. Pentru fluxuri de lucru mai calme, o activitate mai concentrată și un mediu mai plăcut pentru pacienți și personal.

Role silențioase pentru rutine clinice zilnice mai calme

Fie în saloanele pacienților, pe secții sau în zone de tratament sensibile: rolele cu nivel redus de zgomot pot contribui la fluxuri de lucru mai plăcute și la reducerea zgomotului de fond inutil. 

Noile Integral plus și Integral twin load se remarcă printr-un sistem de blocare optimizat, silențios la acționare, precum și printr-o rulare lină și silențioasă. 

Avantaje pe scurt: 

  • acționare silențioasă și ușoară a sistemului de blocare 
  • variante cu blocare centrală pentru fluxuri de lucru eficiente 
  • până la trei poziții de comutare: blocare direcțională, blocare totală sau mobilitate completă 
  • rulare silențioasă pentru un mediu mai plăcut 
  • curățare ușoară și componente rezistente la substanțe chimice 
  • standard de performanță certificat TÜV SÜD 
  • design premiat al seriei Integral 

O singură serie Integral. Două soluții cu role. O funcționare silențioasă. 

Integral plus. Mobilitate silențioasă pentru paturi de spital și paturi de îngrijire. 

Integral plus duce soluția noastră consacrată cu role pentru spitale și unități de îngrijire la nivelul următor. Aceasta combină caracteristicile de înaltă calitate ale seriei Integral cu un sistem de blocare deosebit de silențios la acționare și o manevrare confortabilă. 

Potrivită în special pentru paturi de spital, paturi de îngrijire și echipamente medicale. 

Integral twin load. Sarcini mari, blocare silențioasă, poziționare sigură.

Integral twin load a fost dezvoltată pentru aplicații medicale în care operarea cu nivel redus de zgomot este la fel de importantă ca și capacitatea portantă și poziționarea sigură. Exemplele includ mese de operație, roboți chirurgicali și paturi bariatrice.

Caracteristica sa specială: chiar și sub sarcini mari, de până la 250 kg per rolă, sistemul de blocare al rolei cu două roți poate fi acționat foarte silențios.

Sari peste galeria de imagini

Perfect coordonată cu Integral assist și WeAssist™

Integral plus poate fi combinată ideal cu Integral assist. Împreună, acestea formează baza cu role pentru WeAssist™: trei role Integral plus oferă stabilitate dovedită, blocare silențioasă și manevrare confortabilă, în timp ce Integral assist acționează ca a patra rolă și asigură suportul intuitiv la deplasare. Rezultatul este o soluție de sistem perfect coordonată pentru paturi de spital, care conectează mobilitatea, ergonomia și eficiența într-un mod inteligent – dezvoltată de LINAK și TENTE.