Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Acționare ușoară ca un fulg

În activitatea clinică de zi cu zi, fiecare mișcare contează. Orice efort suplimentar inutil trebuie evitat ori de câte ori este posibil.
Acționare ușoară ca un fulg.

Integral Plus: super ușor de acționat

Acționare ușoară ca un fulg.

În activitatea clinică de zi cu zi, fiecare mișcare contează.
Orice efort suplimentar inutil trebuie evitat ori de câte ori este posibil. De aceea, sistemul de blocare al noilor role TENTE Integral plus și Integral twin load este extrem de ușor de acționat – cu până la trei poziții de comutare. Astfel, fluxurile de lucru devin mai eficiente, solicitarea fizică este redusă, iar siguranța și ergonomia sunt îmbunătățite în utilizarea zilnică.

Blocare fără efort. O ușurare care se simte.

Fie că sunt montate pe un pat de spital, o masă de operație sau un dispozitiv medical, rolele Integral plus și rolele cu două roți Integral twin load pot fi blocate centralizat printr-o simplă mișcare a piciorului și cu o forță minimă de acționare. Pentru manevrare mai ușoară, fluxuri de lucru mai ergonomice și eficiență sporită în activitatea clinică de zi cu zi. 

Avantajele pe scurt: 

  • Acționare extrem de ușoară a sistemului de blocare 
  • Versiuni cu blocare centralizată pentru fluxuri de lucru eficiente 
  • Până la trei poziții de comutare: blocare direcțională, blocare totală sau mobilitate completă 
  • Rulare lină și sistem de blocare silențios pentru un mediu mai calm 
  • Calitate dovedită și design premiat din seria Integral

AI generated

O singură mișcare. Mai mult control și siguranță.

La Integral plus și Integral twin load, sistemul de blocare al rolelor se acționează confortabil cu piciorul. În funcție de versiune, pot fi selectate până la trei poziții: 

  • Mobilitate completă: mișcarea nerestricționată permite o rază de virare deosebit de mică – ideală, de exemplu, în încăperi compacte și pe coridoare înguste, cu multe schimbări de direcție. 
  • Blocare direcțională: pentru stabilitate sporită în viraje și deplasare controlată în linie dreaptă pe distanțe mai lungi. 
  • Blocare totală: blocarea simultană a roții și a rulmentului pivotant asigură o poziție sigură și stabilă.

Blocare centralizată, ușor de integrat

Sistemul de blocare centralizată, ușor de utilizat, care blochează simultan mai multe role, este conceput ca o soluție de sistem practică. Diferitele opțiuni de montare, manete de acționare și componente tehnice facilitează integrarea în aplicația dumneavoastră.

În funcție de versiune, unghiul de comutare, precum și forțele de frânare și de acționare pot fi adaptate cerințelor dumneavoastră. Astfel, soluția de mobilitate poate fi configurată cu precizie pentru designul și fluxurile dumneavoastră de lucru.

Două soluții de role. O singură experiență de manevrare fără efort.

Integral plus. Blocare fără efort pentru paturi de spital și paturi de îngrijire.

Integral plus a fost dezvoltat pentru utilizarea zilnică în spitale și unități de îngrijire. Combină avantajele dovedite ale seriei Integral cu un sistem de blocare optimizat, extrem de ușor și confortabil de acționat.

Ideal pentru paturi de spital, paturi de îngrijire și dispozitive medicale – oriunde mobilitatea fiabilă și utilizarea ușoară sunt esențiale.

Integral twin load. Puternică în utilizare. Ușor de acționat.

Integral twin load este o rolă cu două roți pentru aplicații medicale solicitante, cu cerințe ridicate privind capacitatea de încărcare, stabilitatea și ușurința în utilizare. În ciuda rigidității torsionale ridicate și a capacității de încărcare de până la 250 kg per rolă, sistemul de blocare se acționează confortabil cu piciorul și cu un efort minim.

Este deosebit de potrivită pentru mese de operație, roboți chirurgicali, paturi bariatrice și alte aplicații medicale grele, în care poziționarea sigură și manevrarea ușoară sunt esențiale.