Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

PACTUL GLOBAL AL ONU

PACTUL GLOBAL AL ONU
(Obiectivul #5)

Egalitate de gen

Conform punctului 5.5 din Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU, ne dedicăm „asigurării participării depline și efective a femeilor și a oportunităților egale de leadership la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică și publică". Pentru a facilita creșterea și progresul continuu al companiei noastre, promovăm drepturi și oportunități egale pentru toți în cadrul TENTE. Indiferent de gen, religie, background cultural sau orice alt factor, fiecare angajat TENTE se bucură de aceleași drepturi și privilegii. Angajamentul nostru față de această responsabilitate etică este comunicat transparent în întreaga companie, aliniindu-se cu directiva Leadership Wheel pentru conduită etică și valorile companiei. Această abordare cultivă un mediu intern care îmbunătățește etica profesională și, la rândul său, influențează pozitiv responsabilitățile noastre sociale mai ample. Pentru a ne consolida și mai mult angajamentul, am stabilit obiectivele de sustenabilitate în codul nostru de conduită. În conformitate cu angajamentul nostru față de diversitate și oportunități egale, am acordat o atenție deosebită promovării femeilor în rândurile noastre. Recunoaștem că abilitățile și talentele femeilor sunt neprețuite și căutăm activ să le responsabilizăm și să le susținem în parcursurile lor profesionale. În cadrul TENTE, femeile dețin poziții cheie de leadership în diverse departamente, aducând contribuții semnificative la succesul companiei noastre. La TENTE, credem că responsabilizarea femeilor și promovarea diversității în cadrul forței noastre de muncă nu doar consolidează compania noastră, ci contribuie și la progresul societății în ansamblu. Suntem angajați să promovăm aceste valori și vom continua să susținem și să cultivăm activ talentele și abilitățile tuturor angajaților noștri, indiferent de background-ul sau genul lor, pentru a asigura un viitor mai luminos și mai incluziv pentru toți.
(Obiectiv #12)

Consum și producție responsabile

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU 12.5 și 12.6 solicită o reducere substanțială a generării de deșeuri și promovarea practicilor durabile și integrării raportării. Pentru a îndeplini aceste obiective, ne bazăm pe gândirea inovatoare și pe dezvoltări tehnice sofisticate, alături de materiale de ultimă generație obținute din materii prime de cea mai înaltă calitate. Soluțiile noastre durabile nu numai că îndeplinesc standarde de mediu stricte, dar iau în considerare și condițiile specifice de utilizare în diverse domenii. Gestionăm activ amprenta noastră de carbon, practicăm managementul eficient al deșeurilor, ne implicăm în inițiative de reciclare și asigurăm un consum responsabil de energie. Durabilitatea este înrădăcinată în procesele noastre de producție și dezvoltare de produse ca o parte firească și imperativă a angajamentului nostru. În căutarea noastră continuă a soluțiilor ecologice, am dezvoltat produsul nostru pionier Anika evo, o rotulă fabricată din până la 98% materiale din biomasă. Această inițiativă revoluționară reduce semnificativ amprenta noastră de carbon cu un impresionant 60%. Când vine vorba de producția de tablă de oțel, nu lăsăm loc pentru deșeuri. Fiecare material rămas din producție este colectat cu atenție și trimis la reciclare. Același lucru se aplică și granulelor. În acest fel, ne asigurăm că nimic nu este irosit, deoarece credem ferm că „deșeul este deșeu doar atunci când îl transformi în deșeu" și suntem angajați să valorificăm la maximum fiecare resursă. Una dintre filialele noastre din Franța demonstrează cum implementăm Obiectivul 12 pentru consum și producție responsabile. Această filială a înregistrat progrese semnificative în reducerea consumului de energie pentru aer condiționat prin implementarea de soluții inovatoare. Acestea includ acoperirea acoperișurilor cu cochilii pentru a evita căldura excesivă, înlocuirea ferestrelor pentru a crește eficiența răcirii și crearea unui mediu de lucru mai confortabil pentru angajații lor. Aceste măsuri nu numai că îmbunătățesc bunăstarea personalului, dar contribuie, de asemenea, semnificativ la reducerea consumului de energie pentru aer condiționat, ceea ce la rândul său diminuează necesarul general de energie. La TENTE, suntem dedicați să lăsăm un impact pozitiv asupra mediului și comunităților pe care le servim și, prin angajamentul nostru neclintit față de durabilitate și prin inițiativele noastre pioniere, ne străduim pentru un viitor mai verde și mai durabil pentru toți.
(Obiectiv #13)

Acțiune pentru Climă

În conformitate cu Obiectivul 13.2 al Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale ONU, ne dedicăm „integrării măsurilor privind schimbările climatice în politicile, strategiile și planificarea naționale". Într-o eră în care gestionarea responsabilă a mediului înconjurător este de o importanță capitală, TENTE acordă o mare importanță acțiunilor climatice. Am jucat un rol esențial în creșterea gradului de conștientizare cu privire la schimbările climatice și la durabilitate, iar eforturile noastre se extind până la alinierea politicilor și strategiilor noastre cu măsuri de combatere a schimbărilor climatice, favorizând un viitor mai luminos și mai durabil pentru toți. La TENTE, angajamentul nostru față de durabilitate se extinde la întreaga noastră rețea globală de filiale. Un exemplu al acestui angajament este instalarea pe scară largă a panourilor solare în instalațiile noastre. Aceasta include campusul TENTE International, unde electricitatea tuturor stațiilor de încărcare a vehiculelor este furnizată de panouri solare, aducând o contribuție impresionantă la obiectivele noastre de durabilitate. De fapt, aceste panouri reprezintă un remarcabil 50% din energia electrică utilizată pe campus, subliniind angajamentul nostru ferm față de soluțiile de energie curată. În plus, ca parte a eforturilor noastre continue pentru durabilitate, am introdus o nouă politică care promovează utilizarea mașinilor de serviciu electrice. Cu toate acestea, am adoptat o abordare responsabilă care asigură că infrastructura din țările respective în care sunt amplasate filialele noastre susține această tranziție. Prin intermediul acestei politici, ne propunem să reducem amprenta noastră de carbon și să promovăm utilizarea vehiculelor electrice într-un mod atât ecologic, cât și practic, aducând o contribuție suplimentară la tranziția globală către un viitor mai durabil și mai prietenos cu mediul.