- Strona główna
-
Kółka i koła jezdne
Kółka i koła jezdne
Nasze serie
Akcesorium
Akcesorium z trzpieniem z płytką w kształcie litery L charakteryzuje się wysokością całkowitą 8 mm oraz płytką o wymiarach 40 mm długości i 17 mm szerokości. Element ten zapewnia nośność dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośność statyczną 80 kg, co czyni go odpowiednim rozwiązaniem do zastosowań wymagających niezawodnego mocowania kółek jezdnych w różnych konfiguracjach montażowych.
Akcesorium
Akcesorium z trzpieniem z płytką w kształcie litery L charakteryzuje się wysokością całkowitą 8 mm oraz płytką o wymiarach 40 mm długości i 25 mm szerokości. Produkt zapewnia nośność dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośność statyczną 80 kg, co czyni go niezawodnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających stabilnego mocowania kółek jezdnych w różnych konfiguracjach montażowych.
Akcesorium
Akcesorium z trzpieniem z płytką w kształcie litery L charakteryzuje się wysokością całkowitą 8 mm oraz płytką o wymiarach 40 mm długości i 27 mm szerokości. Produkt zapewnia nośność dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośność statyczną 80 kg, co czyni go odpowiednim rozwiązaniem do zastosowań wymagających niezawodnego mocowania kółek w różnych warunkach obciążenia.
Akcesorium
Akcesorium typu trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, górny stanowi specjalistyczne wyposażenie do kółek jezdnych o całkowitej wysokości 6 mm i masie 0,02 kg. Produkt charakteryzuje się nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 80 kg, zapewniając niezawodne mocowanie i stabilność w zastosowaniach przemysłowych wymagających precyzyjnego połączenia kółka z podstawą.
Akcesorium
Socket to akcesorium typu gniazdo syntetyczne, okrągłe przeznaczone do kółek jezdnych. Produkt charakteryzuje się wysokością całkowitą 3 mm i średnicą śruby 8 mm. Nośność dynamiczna wynosi 20 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 40 kg. Waga akcesoriów wynosi 0 kg. Gniazdo zapewnia niezawodne mocowanie i jest odpowiednie do zastosowań przemysłowych wymagających precyzyjnego połączenia z kółkami jezdnymi.
Akcesorium
Akcesorium z trzpieniem gwintowanym to specjalistyczny element mocujący do kółek jezdnych o wysokości całkowitej 3,5 mm i masie 0,02 kg. Produkt charakteryzuje się nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości do 3 km/h oraz nośnością statyczną 80 kg, zapewniając niezawodne połączenie i stabilność montażu w różnych zastosowaniach przemysłowych i użytkowych wymagających precyzyjnego mocowania elementów jezdnych.
Akcesorium
Puretech to zaawansowane akcesorium przeznaczone do kółek jezdnych, charakteryzujące się kompaktową konstrukcją o masie 0,25 kg. Produkt został zaprojektowany z myślą o profesjonalnych zastosowaniach przemysłowych, zapewniając niezawodność i trwałość w eksploatacji. Dzięki precyzyjnemu wykonaniu i optymalnym parametrom wagowym, akcesorium to stanowi idealne rozwiązanie dla inżynierów poszukujących wysokiej jakości komponentów do systemów transportowych.
Akcesorium
Akcesorium z trzpieniem z płytką w kształcie litery U charakteryzuje się wysokością całkowitą 8 mm i masą 0,02 kg. Płytka montażowa ma wymiary 40 mm długości na 15 mm szerokości. Nośność dynamiczna wynosi 40 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 80 kg, co zapewnia niezawodne mocowanie kółka jezdnego w różnych zastosowaniach przemysłowych.
Akcesorium
Akcesorium z trzpieniem z płytką w kształcie litery U charakteryzuje się wysokością całkowitą 8 mm i masą 0,03 kg. Płytka montażowa ma wymiary 40 mm długości na 20 mm szerokości. Nośność dynamiczna wynosi 40 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 80 kg, zapewniając niezawodne mocowanie kółka jezdnego w różnych zastosowaniach przemysłowych.
Akcesorium
Akcesorium z trzpieniem z płytką w kształcie litery U charakteryzuje się wysokością całkowitą 8 mm i płytką o wymiarach 40 mm długości oraz 18 mm szerokości. Element ten zapewnia nośność dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośność statyczną 80 kg, co czyni go odpowiednim rozwiązaniem do zastosowań wymagających niezawodnego mocowania kółek jezdnych w różnych warunkach obciążeniowych.
Akcesorium
Akcesorium z trzpieniem z płytką w kształcie litery U charakteryzuje się wysokością całkowitą 8 mm i masą 0,03 kg. Płytka montażowa ma wymiary 40 mm długości na 21 mm szerokości. Nośność dynamiczna wynosi 40 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 80 kg, co zapewnia niezawodne mocowanie kółka jezdnego w różnych zastosowaniach przemysłowych.
Akcesorium
Lumina to akcesorium do kółek jezdnych wyposażone w trzpień gwintowany, charakteryzujące się kompaktową konstrukcją o całkowitej wysokości 3,5 mm. Produkt zapewnia nośność dynamiczną 40 kg przy prędkości do 3 km/h oraz nośność statyczną 80 kg, co czyni go idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających niezawodnego mocowania i odpowiedniej wytrzymałości obciążeniowej w systemach transportu wewnętrznego.
Akcesorium
Puretech to wysokiej jakości akcesorium przeznaczone do kółek jezdnych, charakteryzujące się kompaktową konstrukcją i optymalną wagą 0,27 kg, co zapewnia łatwą instalację oraz efektywne funkcjonowanie w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych. Produkt został zaprojektowany z myślą o długotrwałej eksploatacji i niezawodności, oferując inżynierom praktyczne rozwiązanie do modernizacji lub uzupełnienia systemów transportowych.
Akcesorium
Puretech to wysokiej jakości akcesorium przeznaczone do kółek jezdnych, charakteryzujące się kompaktową konstrukcją i optymalną wagą 0,27 kg, co zapewnia łatwą instalację oraz efektywne funkcjonowanie w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych, oferując niezawodność i trwałość niezbędną w systemach transportu wewnętrznego oraz mobilnych rozwiązaniach logistycznych.
Akcesorium
Akcesorium to specjalistyczny element dodatkowy przeznaczony do kółek jezdnych, charakteryzujący się niewielką masą wynoszącą 0,06 kg, co zapewnia minimalne obciążenie całej konstrukcji. Produkt został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu funkcjonalności i wydajności systemów transportowych wyposażonych w kółka jezdne, oferując inżynierom dodatkowe możliwości konfiguracji i optymalizacji rozwiązań mobilnych w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych.
Akcesorium
Akcesorium do kółka jezdnego wyposażone jest w ekspander z połączeniem o regulowanej średnicy od 32 mm do 35 mm, umożliwiającym dopasowanie do różnych rozmiarów trzpieni kółek. Produkt charakteryzuje się niewielką masą wynoszącą 0,17 kg, co zapewnia łatwy montaż bez znaczącego obciążenia konstrukcji. Zakres średnicy połączenia pozwala na uniwersalne zastosowanie w systemach transportowych i meblowych wymagających precyzyjnego dopasowania elementów jezdnych.
Akcesorium
Akcesorium do kółka jezdnego wyposażone jest w ekspander z połączeniem o regulowanej średnicy od 36 mm do 40 mm, umożliwiającym dopasowanie do różnych rozmiarów trzpieni kółek. Produkt charakteryzuje się niewielką masą wynoszącą 0,18 kg, co zapewnia łatwy montaż bez znaczącego obciążenia konstrukcji. Zakres średnicy połączenia pozwala na uniwersalne zastosowanie z większością standardowych kółek jezdnych dostępnych na rynku.
Akcesorium
Akcesorium stanowi specjalistyczny element dodatkowy przeznaczony do kółek jezdnych, charakteryzujący się kompaktową konstrukcją o masie wynoszącej 0,1 kg. Produkt został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu funkcjonalności oraz wydajności systemów transportowych opartych na kółkach jezdnych, zapewniając inżynierom dodatkowe możliwości konfiguracyjne w zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych.
Akcesorium
Akcesorium to specjalistyczny element dodatkowy przeznaczony do kółek jezdnych, charakteryzujący się masą 0,12 kg, co zapewnia optymalne obciążenie bez nadmiernego wpływu na całkowitą wagę konstrukcji. Produkt został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu funkcjonalności i wydajności systemów transportowych wyposażonych w kółka jezdne, oferując inżynierom niezawodne rozwiązanie techniczne.
Akcesorium
Tuleja stanowi akcesorium przeznaczone do kółek jezdnych, charakteryzujące się okrągłą konstrukcją zapewniającą precyzyjne dopasowanie i niezawodne mocowanie. Element ten został zaprojektowany do współpracy ze śrubami o średnicy 18 mm, co gwarantuje stabilne połączenie z mechanizmem kółka. Dzięki niewielkiej masie wynoszącej 0,01 kg, tuleja nie obciąża konstrukcji, jednocześnie zapewniając trwałość i odporność na eksploatację w różnych warunkach przemysłowych.
Akcesorium
Akcesorium do kółka jezdnego wyposażone jest w ekspander z połączeniem o regulowanej średnicy od 31 mm do 35 mm, umożliwiającym dopasowanie do różnych rozmiarów trzpieni kółek. Całkowita masa akcesoriów wynosi 0,14 kg, co zapewnia stabilne mocowanie bez nadmiernego obciążenia konstrukcji. System ekspandera gwarantuje pewne i trwałe połączenie w zakresie średnic 31-35 mm.
Akcesorium
Akcesorium to specjalistyczny element dodatkowy przeznaczony do kółek jezdnych, charakteryzujący się niewielką masą wynoszącą 0,06 kg, co zapewnia minimalne obciążenie konstrukcji przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności. Dzięki lekkiej konstrukcji komponent ten nie wpływa negatywnie na właściwości jezdne i manewrowość urządzeń wyposażonych w kółka, jednocześnie rozszerzając ich możliwości eksploatacyjne i funkcjonalne.
Akcesorium
Socket to akcesorium typu gniazdo syntetyczne, okrągłe przeznaczone do kółek jezdnych. Produkt charakteryzuje się wysokością całkowitą 36 mm oraz masą 0,01 kg. Średnica śruby wynosi 20 mm. Nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 80 kg. Gniazdo zapewnia niezawodne mocowanie i jest odpowiednie do zastosowań wymagających precyzyjnego połączenia z kółkiem jezdnym.
Akcesorium
Akcesorium to specjalistyczny element dodatkowy przeznaczony do kółek jezdnych, charakteryzujący się niewielką masą wynoszącą 0,09 kg, co zapewnia minimalne obciążenie całej konstrukcji. Produkt został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu funkcjonalności i wydajności systemów transportowych wyposażonych w kółka jezdne, oferując inżynierom dodatkowe możliwości konfiguracji i optymalizacji rozwiązań mobilnych w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych.