- Strona główna
-
Kółka i koła jezdne
Kółka i koła jezdne
Nasze serie
Akcesorium
Akcesorium stanowi specjalistyczny element dodatkowy przeznaczony do kółek jezdnych, charakteryzujący się kompaktową konstrukcją o masie wynoszącej 0,04 kg. Produkt został zaprojektowany w celu rozszerzenia funkcjonalności podstawowych kółek transportowych, zapewniając dodatkowe możliwości montażowe lub eksploatacyjne w systemach mobilnych urządzeń przemysłowych i magazynowych.
Akcesorium
Socket to akcesorium typu gniazdo syntetyczne, okrągłe przeznaczone do kółek jezdnych. Charakteryzuje się wysokością całkowitą 36 mm oraz średnicą śruby 14 mm. Nośność dynamiczna wynosi 40 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 80 kg. Produkt zapewnia niezawodne mocowanie i stabilność podczas eksploatacji w różnych warunkach obciążeniowych.
Akcesorium
Socket to akcesorium typu gniazdo syntetyczne, okrągłe przeznaczone do kółek jezdnych. Charakteryzuje się wysokością całkowitą 36 mm oraz średnicą śruby mocującej 15 mm. Produkt zapewnia nośność dynamiczną 40 kg przy prędkości do 3 km/h oraz nośność statyczną 80 kg. Dzięki syntetycznej konstrukcji oferuje trwałość i niezawodność w zastosowaniach przemysłowych wymagających precyzyjnego mocowania elementów jezdnych.
Akcesorium
Socket to akcesorium typu gniazdo syntetyczne, okrągłe przeznaczone do kółek jezdnych. Produkt charakteryzuje się wysokością całkowitą 36 mm oraz średnicą śruby 16 mm. Nośność dynamiczna wynosi 40 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 80 kg. Akcesorium zapewnia niezawodne mocowanie i stabilność podczas eksploatacji w różnych warunkach obciążeniowych.
Akcesorium
Socket to akcesorium typu gniazdo syntetyczne, okrągłe przeznaczone do kółek jezdnych. Charakteryzuje się wysokością całkowitą 36 mm oraz średnicą śruby mocującej 17 mm. Produkt zapewnia nośność dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośność statyczną 80 kg. Dzięki syntetycznej konstrukcji w kształcie okrągłym stanowi niezawodne rozwiązanie montażowe dla różnych zastosowań przemysłowych wymagających precyzyjnego połączenia z kółkami jezdnymi.
Akcesorium
Gniazdo syntetyczne, okrągłe Socket to akcesorium do kółek jezdnych o wysokości całkowitej 36 mm i masie 0,01 kg. Produkt wyposażony jest w śrubę o średnicy 19 mm, zapewniającą niezawodne mocowanie. Charakteryzuje się nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 80 kg, co gwarantuje stabilną pracę w różnych zastosowaniach przemysłowych i użytkowych wymagających precyzyjnego montażu kółek.
Akcesorium
Gniazdo syntetyczne, okrągłe Socket to akcesorium przeznaczone do kółek jezdnych, charakteryzujące się wysokością całkowitą 36 mm i masą 0,01 kg. Produkt wyposażony jest w śrubę o średnicy 22 mm, zapewniającą niezawodne mocowanie. Gniazdo oferuje nośność dynamiczną 40 kg przy prędkości do 3 km/h oraz nośność statyczną 80 kg, co czyni je odpowiednim rozwiązaniem dla różnorodnych zastosowań przemysłowych wymagających stabilnego i trwałego połączenia.
Akcesorium
Gniazdo syntetyczne, okrągłe Socket to akcesorium do kółek jezdnych o wysokości całkowitej 36 mm i masie 0,01 kg. Średnica śruby wynosi 23 mm. Nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna to 80 kg. Produkt zapewnia niezawodne mocowanie i długotrwałą eksploatację w zastosowaniach przemysłowych wymagających precyzyjnego połączenia elementów jezdnych.
Akcesorium
Gniazdo syntetyczne, kwadratowe Socket to akcesorium do kółek jezdnych zaprojektowane do profesjonalnych zastosowań przemysłowych. Produkt charakteryzuje się wysokością całkowitą 36 mm i jest wyposażony w śrubę o średnicy 16 mm zapewniającą niezawodne mocowanie. Akcesorium oferuje nośność dynamiczną 40 kg przy prędkości do 3 km/h oraz nośność statyczną 80 kg, co gwarantuje stabilną pracę w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Akcesorium
Socket to akcesorium typu gniazdo syntetyczne, kwadratowe przeznaczone do kółek jezdnych. Charakteryzuje się wysokością całkowitą 36 mm oraz masą 0,01 kg. Wyposażone w śrubę o średnicy 17 mm, zapewnia nośność dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośność statyczną 80 kg. Konstrukcja syntetyczna gwarantuje trwałość i niezawodność w zastosowaniach przemysłowych wymagających precyzyjnego mocowania elementów jezdnych.
Akcesorium
Socket to akcesorium typu gniazdo syntetyczne, kwadratowe przeznaczone do kółek jezdnych. Produkt charakteryzuje się wysokością całkowitą 36 mm i masą 0,01 kg. Średnica śruby wynosi 21 mm. Nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 80 kg. Gniazdo zapewnia niezawodne mocowanie i jest odpowiednie do zastosowań wymagających precyzyjnego połączenia z kółkiem jezdnym.
Akcesorium
Socket to akcesorium typu gniazdo syntetyczne, kwadratowe przeznaczone do kółek jezdnych. Charakteryzuje się wysokością całkowitą 36 mm oraz masą 0,01 kg. Średnica śruby wynosi 22 mm. Nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 80 kg. Produkt zapewnia niezawodne mocowanie i stabilność podczas eksploatacji w różnych warunkach obciążeniowych.
Akcesorium
Socket to akcesorium typu gniazdo syntetyczne, kwadratowe przeznaczone do kółek jezdnych, charakteryzujące się wysokością całkowitą 36 mm i masą 0,01 kg. Produkt wyposażony jest w śrubę o średnicy 23 mm, zapewniając nośność dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośność statyczną 80 kg, co czyni go odpowiednim rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodnego mocowania kółek w różnych warunkach obciążenia.
Akcesorium
Bushing to akcesorium typu tuleja tuleja przeznaczone do zastosowania w kółkach jezdnych, charakteryzujące się średnicą śruby wynoszącej 28 mm oraz masą 0,05 kg. Element ten zapewnia precyzyjne dopasowanie i stabilne połączenie mechaniczne w konstrukcji kółka, umożliwiając płynne obracanie się oraz odpowiednie przenoszenie obciążeń roboczych w systemach transportowych i przemysłowych aplikacjach mobilnych.
Akcesorium
Bushing to akcesorium przeznaczone do kółek jezdnych, wykonane jako tuleja tuleja zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie mechanizmu obrotowego. Produkt charakteryzuje się niewielką masą wynoszącą 0,02 kg, co minimalizuje dodatkowe obciążenie całej konstrukcji. Średnica śruby mocującej wynosi 22 mm, gwarantując solidne i trwałe połączenie z elementami kółka jezdnego oraz zapewniając odpowiednią wytrzymałość mechaniczną podczas eksploatacji.
Akcesorium
Gniazdo syntetyczne, kwadratowe Socket to akcesorium do kółek jezdnych o wysokości całkowitej 36 mm i masie 0,01 kg. Wyposażone w śrubę o średnicy 26 mm, zapewnia nośność dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośność statyczną 80 kg. Kwadratowa konstrukcja syntetyczna gwarantuje stabilne mocowanie i długotrwałą eksploatację w zastosowaniach przemysłowych wymagających precyzyjnego pozycjonowania kółek jezdnych.
Akcesorium
Bushing to akcesorium przeznaczone do kółek jezdnych, wykonane jako tuleja tuleja zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie mechanizmu obrotowego. Produkt charakteryzuje się średnicą śruby wynoszącą 22 mm, co gwarantuje odpowiednie dopasowanie do standardowych systemów mocowania. Masa akcesoriów wynosi 0,03 kg, co czyni je lekkim elementem konstrukcyjnym nieobciążającym nadmiernie całego zestawu kółka jezdnego.
Akcesorium
Akcesorium stanowi specjalistyczny element uzupełniający przeznaczony do zastosowania z kółkami jezdnymi, zapewniający rozszerzenie funkcjonalności podstawowego zestawu transportowego. Produkt został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu efektywności eksploatacyjnej systemów mobilnych w środowisku przemysłowym, umożliwiając optymalizację parametrów roboczych oraz dostosowanie do specyficznych wymagań aplikacyjnych użytkownika.
Akcesorium
Bushing to akcesorium przeznaczone do kółek jezdnych, wykonane jako tuleja tuleja zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie mechanizmu obrotowego. Produkt charakteryzuje się średnicą śruby wynosząca 18 mm, co gwarantuje odpowiednie dopasowanie do standardowych systemów mocowania. Masa akcesoriów wynosi 0,04 kg, co czyni je lekkim elementem konstrukcyjnym nieobciążającym nadmiernie całego zestawu kółka jezdnego.
Akcesorium
Bushing to akcesorium przeznaczone do kółek jezdnych, wyposażone w tuleję o średnicy śruby wynoszącej 28 mm. Produkt charakteryzuje się niewielką masą 0,04 kg, co zapewnia łatwość montażu i nie obciąża konstrukcji. Tuleja została zaprojektowana w celu zapewnienia prawidłowego połączenia i stabilnego mocowania elementów kółka jezdnego, gwarantując niezawodność podczas eksploatacji w różnych zastosowaniach przemysłowych.
Akcesorium
Akcesorium do kółka jezdnego wyposażone jest w ekspander z połączeniem o regulowanej średnicy od 24 mm do 27 mm, umożliwiającym dopasowanie do różnych rozmiarów trzpieni kółek. Produkt charakteryzuje się niewielką masą wynoszącą 0,14 kg, co zapewnia łatwy montaż bez znaczącego obciążenia konstrukcji. Zakres średnicy połączenia pozwala na uniwersalne zastosowanie z większością standardowych kółek jezdnych dostępnych na rynku.
Akcesorium
Akcesorium do kółka jezdnego wyposażone jest w ekspander z połączeniem o regulowanej średnicy od 27 mm do 30 mm, umożliwiającym dopasowanie do różnych rozmiarów trzpieni kółek. Całkowita masa akcesoriuim wynosi 0,14 kg, co zapewnia stabilne mocowanie bez nadmiernego obciążenia konstrukcji. System ekspandera pozwala na pewne i trwałe połączenie z kółkiem jezdnym w zakresie średnic 27-30 mm.
Akcesorium
Akcesorium do kółka jezdnego wyposażone jest w ekspander z połączeniem o regulowanej średnicy od 24 mm do 27 mm, zapewniający uniwersalne dopasowanie do różnych rozmiarów trzpieni kółek. Produkt charakteryzuje się niewielką masą wynoszącą 0,13 kg, co minimalizuje dodatkowe obciążenie konstrukcji przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności montażowej i trwałości eksploatacyjnej w zastosowaniach przemysłowych.
Akcesorium
Akcesorium do kółka jezdnego wyposażone jest w ekspander z połączeniem o regulowanej średnicy od 27 mm do 30 mm, umożliwiającym dopasowanie do różnych rozmiarów trzpieni kółek. Całkowita masa akcesoriów wynosi 0,14 kg, co zapewnia stabilne mocowanie bez nadmiernego obciążenia konstrukcji. System ekspandera gwarantuje pewne i trwałe połączenie w zakresie średnic 27-30 mm, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem dla większości standardowych aplikacji przemysłowych.