회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 150 mm
Kappa load
주문 번호:
990827704
EAN:
4031582314847
제품 번호:
9652ITP150P63 CL67
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 강한 구조
Kappa load는 회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드로 분류되는 제품으로, 산업 현장에서 중량물의 이동과 방향 전환을 안정적으로 수행하도록 설계되었습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태로 구성되어 장비 또는 구조물의 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Kappa load는 회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드로 분류되는 제품으로, 산업 현장에서 중량물의 이동과 방향 전환을 안정적으로 수행하도록 설계되었습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태로 구성되어 장비 또는 구조물의 설치면에 고정되며, 하중을 하우징과 휠 어셈블리로 원활하게 전달하는 역할을 합니다. 하우징은 회전 베어링 역할을 수행하는 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 적용하여 스위블 동작을 부드럽고 정확하게 지원하며, 재질은 주철 또는 단조철로 제작되어 구조 강성을 확보합니다. 휠의 직경은 150 mm이며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 회전 저항을 낮추고 주행 시 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 트레드는 주조 방식으로 성형된 폴리우레탄 소재로 구성되어 바닥면과의 마찰 특성과 내마모성을 고려하였으며, 휠 본체는 알루미늄으로 제작되어 경량성을 확보합니다. 제품의 전체 높이는 200 mm이며, 설치 공간과 주행 높이를 산정할 때 이 치수를 기준으로 검토해야 합니다. 정하중은 1300 kg으로 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 나타내며, 동하중은 주행 속도에 따라 차등 적용되어 속도 6 km/h에서 520 kg, 속도 4 km/h에서 650 kg입니다. 따라서 고속 주행 조건에서는 동하중 한계를 엄격히 준수해야 하며, 설계 시 실제 운용 속도에 맞는 하중 여유를 반드시 확보하는 것이 바람직합니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 분야에 적용됩니다.
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
강한 구조
고하중용 중강철 하우징
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소