메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Kappa load 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 주철 또는 단조철 무거움 재질의 하우징에 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 150mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 재질로 구성되어 있고 정밀 볼 베어링을 사용합니다. 제품의 전체 높이는 200mm입니다. 정적 하중 용량은 1300kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 520kg, 시속 4km에서 650kg입니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
9650ITP150P63 CL67
EAN
4031582314304
S4 자재 번호
990829810
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
110 mm
4km/h에서의 적재 용량
650 kg
6km/h에서의 적재 용량
520 kg
정지 중 하중용량
1300 kg
총높이
200 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
4.28 kg
제품명
Kappa load
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
135 mm
플레이트 너비
110 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
주철 또는 단조철, 무거움
스위블 베어링
딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링
돔 직경
111 mm
회전 간섭
275 mm
오프셋
58 mm
회전 반경
137.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
트레드 폭
50 mm
직경
150 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
허니 옐로우(RAL1005)
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
강한 구조
고하중용 중강철 하우징
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

휠 150 mm
Duratech
TOP 150x50-Ø20 HL60

Duratech 휠은 캐스터에 사용되는 고성능 휠로서, 150mm의 외경과 50mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 60mm이며, 액슬 구멍의 직경은 20mm입니다. 본체는 무거움을 최소화하기 위해 폴리아미드로 제조되었으며, 휠 차체와 동일한 재질의 트레드를 사용하여 내구성을 극대화했습니다. 베어링은 정밀 볼 베어링으로 장착되어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 1600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 800kg, 시속 4km에서 960kg의 성능을 제공합니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 환경에서의 다양한 응용에 적합한 안정적인 성능을 보장합니다.

150 mm
960 kg
150 mm
960 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Kappa load
9651ITP150P63 CL67

Kappa load는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 중량물을 안정적으로 이동시키고 필요할 때 주행 방향을 고정할 수 있도록 설계된 제품입니다. 이 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 분야의 운반 장비에 적용될 수 있습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있으며, 장비 프레임이나 바닥 구조물에 체결하여 캐스터를 고정하는 기본 인터페이스 역할을 합니다. 하우징은 주철 또는 단조철, 무거움 소재로 제작되어 높은 강성과 내구성을 확보하며, 상부 회전부에는 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링이 적용되어 하중을 원활하게 지지하고 선회 동작을 가능하게 합니다. 휠의 직경은 150 mm이며, 주행 면을 형성하는 트레드는 폴리우레탄 주조 소재로 구성되어 바닥 접촉 특성과 내마모성을 고려하였습니다. 휠 본체는 알루미늄으로 제작되어 경량화와 강도의 균형을 맞추었으며, 휠 회전부에는 정밀 볼 베어링이 적용되어 회전 저항을 최소화하고 원활한 주행을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 200 mm이며, 설치 공간을 산정할 때 이 치수를 기준으로 확인하시기 바랍니다. 하중 사양으로서 정하중은 1300 kg이며, 동하중은 속도 6 km/h 조건에서 520 kg, 4 km/h 조건에서 650 kg으로 규정되어 있습니다. 설계 시 정적 하중과 동적 하중 조건을 구분하여 적용해야 하며, 특히 이동 속도에 따라 허용 동하중이 달라진다는 점을 유의하시기 바랍니다.

150 mm
200 mm
650 kg
150 mm
200 mm
650 kg
변형
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 150 mm
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 150 mm
Kappa load
9652ITP150P63 CL67

Kappa load는 회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드로 분류되는 제품으로, 산업 현장에서 중량물의 이동과 방향 전환을 안정적으로 수행하도록 설계되었습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태로 구성되어 장비 또는 구조물의 설치면에 고정되며, 하중을 하우징과 휠 어셈블리로 원활하게 전달하는 역할을 합니다. 하우징은 회전 베어링 역할을 수행하는 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 적용하여 스위블 동작을 부드럽고 정확하게 지원하며, 재질은 주철 또는 단조철로 제작되어 구조 강성을 확보합니다. 휠의 직경은 150 mm이며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 회전 저항을 낮추고 주행 시 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 트레드는 주조 방식으로 성형된 폴리우레탄 소재로 구성되어 바닥면과의 마찰 특성과 내마모성을 고려하였으며, 휠 본체는 알루미늄으로 제작되어 경량성을 확보합니다. 제품의 전체 높이는 200 mm이며, 설치 공간과 주행 높이를 산정할 때 이 치수를 기준으로 검토해야 합니다. 정하중은 1300 kg으로 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 나타내며, 동하중은 주행 속도에 따라 차등 적용되어 속도 6 km/h에서 520 kg, 속도 4 km/h에서 650 kg입니다. 따라서 고속 주행 조건에서는 동하중 한계를 엄격히 준수해야 하며, 설계 시 실제 운용 속도에 맞는 하중 여유를 반드시 확보하는 것이 바람직합니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 분야에 적용됩니다.

150 mm
200 mm
650 kg
150 mm
200 mm
650 kg