방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Kappa load
주문 번호:
990827702
EAN:
4031582314571
제품 번호:
9651ITP150P63 CL67
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 강한 구조
Kappa load는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 중량물을 안정적으로 이동시키고 필요할 때 주행 방향을 고정할 수 있도록 설계된 제품입니다. 이 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Kappa load는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 중량물을 안정적으로 이동시키고 필요할 때 주행 방향을 고정할 수 있도록 설계된 제품입니다. 이 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 분야의 운반 장비에 적용될 수 있습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있으며, 장비 프레임이나 바닥 구조물에 체결하여 캐스터를 고정하는 기본 인터페이스 역할을 합니다. 하우징은 주철 또는 단조철, 무거움 소재로 제작되어 높은 강성과 내구성을 확보하며, 상부 회전부에는 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링이 적용되어 하중을 원활하게 지지하고 선회 동작을 가능하게 합니다. 휠의 직경은 150 mm이며, 주행 면을 형성하는 트레드는 폴리우레탄 주조 소재로 구성되어 바닥 접촉 특성과 내마모성을 고려하였습니다. 휠 본체는 알루미늄으로 제작되어 경량화와 강도의 균형을 맞추었으며, 휠 회전부에는 정밀 볼 베어링이 적용되어 회전 저항을 최소화하고 원활한 주행을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 200 mm이며, 설치 공간을 산정할 때 이 치수를 기준으로 확인하시기 바랍니다. 하중 사양으로서 정하중은 1300 kg이며, 동하중은 속도 6 km/h 조건에서 520 kg, 4 km/h 조건에서 650 kg으로 규정되어 있습니다. 설계 시 정적 하중과 동적 하중 조건을 구분하여 적용해야 하며, 특히 이동 속도에 따라 허용 동하중이 달라진다는 점을 유의하시기 바랍니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
강한 구조
고하중용 중강철 하우징
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소