메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Zeta reverse는 토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 기능을 갖춘 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등에 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 장착부는 직사각형 플레이트 타입으로 구성되어 있어 대상 구조물에 볼트 체결 방식으로 고정하여 사용하며, 설치 면의 평탄도와 체결 강성을 확보하는 것이 권장됩니다. 하우징은 강판 재질로 제작되어 매우 무거운 하중 조건에 대응하며, 회전부에는 강화형 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용되어 360도 회전 시 안정적인 주행 성능과 회전 정밀도를 유지합니다. 휠은 직경 200 mm이며 정밀 볼 베어링으로 지지되는 구조로, 회전 마찰을 최소화하여 부드러운 움직임을 제공합니다. 트레드 소재는 폴리우레탄 주조 방식을 채택하였고, 휠 본체는 알루미늄으로 제작되어 경량성과 구조적 강성의 균형을 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 240 mm로, 설치 공간이 제한된 장비에도 적용이 가능합니다. 정적 하중 용량은 1600 kg이며, 동적 하중 용량은 주행 속도 6 km/h에서 640 kg, 4 km/h에서 800 kg으로 규정되어 있으므로 주행 속도에 따라 허용 하중을 반드시 검토해야 합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
468BITP200P63 cv
EAN
4031582398359
S4 자재 번호
990860895
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터
전체 너비
96 mm
4km/h에서의 적재 용량
800 kg
6km/h에서의 적재 용량
640 kg
정지 중 하중용량
1600 kg
총높이
240 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
3.66 kg
제품명
Zeta reverse
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
강판, 매우 무거움
스위블 베어링
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
돔 직경
96 mm
회전 간섭
322 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
161 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
트레드 폭
50 mm
직경
200 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
허니 옐로우(RAL1005)
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
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
자동 정렬
들어 올리면 캐스터가 자동으로 주행 방향에 맞춰짐
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
고정 캐스터 200 mm
고정 캐스터 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 cv

Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 견고한 하우징으로 무거운 부하를 안정적으로 지탱합니다. 휠은 200mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 재질의 휠 본체에 폴리우레탄 주조 재질의 트레드가 장착되어 있고, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 240mm로 설계되었습니다. 정적 하중 용량은 1600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg의 성능을 발휘합니다. Zeta 고정 캐스터는 항공우주 산업과 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 안정적인 이동 솔루션으로 활용됩니다.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
변형
회전 캐스터 200 mm
회전 캐스터 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 cv

Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 재질에 무거움 처리가 된 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 갖추고 있습니다. 휠은 200mm의 직경을 가지며, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg의 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 cv

Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 설치 면에 볼트로 고정하는 방식이며, 장비 프레임과의 체결면이 넓어 설치 시 하중이 고르게 분산됩니다. 하우징은 회전부를 지지하는 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개를 적용하여 회전 안정성과 정밀한 방향 전환 특성을 확보합니다. 하우징 재질은 강판이며, 매우 무거운 하중 조건에서도 구조적 변형을 최소화하도록 설계되었습니다. 휠은 직경 200mm이며, 정밀 볼 베어링을 적용하여 하중이 걸린 상태에서도 원활한 회전을 지원합니다. 트레드는 폴리우레탄 및 주조 재질로 구성되어 바닥면과의 접지 특성과 마모 저항성을 동시에 고려하였고, 휠 본체는 알루미늄으로 제작되어 경량성과 내구성의 균형을 맞추었습니다. 제품의 전체 높이는 240mm이며, 장비 설계 및 설치 공간을 계획할 때 이 치수를 기준으로 지면에서 장착면까지의 간섭 여부를 반드시 검토해야 합니다. 정적 하중 용량은 1600kg으로, 정지 상태에서 장비와 적재물의 총중량을 지지할 수 있습니다. 동적 하중은 이동 속도에 따라 달라지며, 속도 6km/h에서는 640kg, 4km/h에서는 800kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 이동 속도가 높아질수록 허용 하중이 낮아지므로, 실제 운용 조건의 속도와 적재 중량을 기준으로 적정 모델을 선정하고 안전 계수를 충분히 반영하는 것이 필요합니다.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 cv

Zeta는 토타칼라 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용되도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 있어 설치면에 안정적으로 체결할 수 있으며, 장착 방향과 고정 조건을 명확하게 확보할 수 있습니다. 하우징은 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 스위블 베어링을 갖추고 있어 캐스터가 방향을 자유롭게 전환할 수 있도록 지원합니다. 하우징의 재질은 강판이며, 매우 무거운 하중이 작용하는 환경에서도 구조적 안정성을 유지하도록 설계되었습니다. 휠은 지름 200 mm이며 정밀 볼 베어링이 적용되어 회전 저항을 줄이고 원활한 주행 성능을 제공합니다. 트레드는 폴리우레탄 재질의 주조 방식으로 제작되며, 휠 본체는 알루미늄으로 구성되어 하중을 지지하면서도 무게를 합리적으로 관리할 수 있습니다. 제품의 전체 높이는 240 mm로, 장비의 설치 높이와 주행 높이 관계를 검토할 때 기준값으로 활용할 수 있습니다. 정하중은 1600 kg이며, 동하중은 속도 6 km/h에서 640 kg, 속도 4 km/h에서 800 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 주행 속도가 높아질수록 허용 동하중이 낮아지므로, 실제 운용 조건에 맞춰 하중과 속도를 함께 검토하여 선정해야 합니다. 설계 및 운용 단계에서는 충격 하중과 반복 하중을 고려한 적절한 안전계수를 적용하는 것을 권장합니다.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
변형
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 cv

Zeta reverse는 스프링이 장착된 방향 잠금 장치를 갖춘 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용되도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있으며, 이 플레이트를 통해 장비 본체에 고정 설치합니다. 하우징은 강판 재질로 제작되어 높은 구조 강성을 확보하였고, 매우 무거운 하중을 견딜 수 있도록 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 회전 베어링을 탑재하고 있습니다. 두 개의 레이스 구성은 회전 시 하중을 분산시켜 선회 동작의 안정성을 높이는 역할을 합니다. 휠의 직경은 200 mm이며, 정밀 볼 베어링으로 축을 지지하여 회전 저항을 줄이고 원활한 주행을 가능하게 합니다. 트레드는 폴리우레탄과 주조 소재로 구성되어 바닥면과 직접 접촉하며, 휠 본체는 알루미늄으로 제작되어 구조 부품의 무게를 억제합니다. 제품의 전체 높이는 240 mm이므로 설치 높이를 산정할 때 이 값을 반드시 고려해야 합니다. 정적 하중 용량은 1600 kg이며, 동적 하중 용량은 6 km/h 주행 시 640 kg, 4 km/h 주행 시 800 kg으로 규정되어 있습니다. 즉, 주행 속도가 높아질수록 허용 동적 하중이 낮아지므로 실제 운용 시에는 속도 조건과 하중 조건을 함께 검토해야 하며, 정적 하중과 동적 하중은 서로 다른 운용 조건을 기준으로 하므로 구분하여 적용해야 합니다.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg