방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta
주문 번호:
990837942
EAN:
4031582366600
제품 번호:
4681ITP200P63 cv
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 설치 면에 볼트로 고정하는 방식이며, 장비 프레임과의 체결면이 넓어 설치 시 하중이 고르게 분산됩니다. 하우징은 회전부를 지지하는 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개를 적용하여 회전 안정성과 정밀한 방향 전환 특성을 확보합니다. 하우징 재질은 강판이며, 매우 무거운 하중 조건에서도 구조적 변형을 최소화하도록 설계되었습니다. 휠은 직경 200mm이며, 정밀 볼 베어링을 적용하여 하중이 걸린 상태에서도 원활한 회전을 지원합니다. 트레드는 폴리우레탄 및 주조 재질로 구성되어 바닥면과의 접지 특성과 마모 저항성을 동시에 고려하였고, 휠 본체는 알루미늄으로 제작되어 경량성과 내구성의 균형을 맞추었습니다. 제품의 전체 높이는 240mm이며, 장비 설계 및 설치 공간을 계획할 때 이 치수를 기준으로 지면에서 장착면까지의 간섭 여부를 반드시 검토해야 합니다. 정적 하중 용량은 1600kg으로, 정지 상태에서 장비와 적재물의 총중량을 지지할 수 있습니다. 동적 하중은 이동 속도에 따라 달라지며, 속도 6km/h에서는 640kg, 4km/h에서는 800kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 이동 속도가 높아질수록 허용 하중이 낮아지므로, 실제 운용 조건의 속도와 적재 중량을 기준으로 적정 모델을 선정하고 안전 계수를 충분히 반영하는 것이 필요합니다.
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
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버