메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Zeta reverse는 스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 강판으로 제작되었으며 매우 무거움을 특징으로 하고, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 선회 베어링을 포함하여 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠은 200mm의 직경을 가지며, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg으로 설정되어 있습니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
468SITP200P63 cv
EAN
4031582398298
S4 자재 번호
990860892
핵심 속성
하우징 유형
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
96 mm
4km/h에서의 적재 용량
800 kg
6km/h에서의 적재 용량
640 kg
정지 중 하중용량
1600 kg
총높이
240 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
3.35 kg
제품명
Zeta reverse
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
강판, 매우 무거움
스위블 베어링
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
돔 직경
96 mm
회전 간섭
310 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
155 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
트레드 폭
50 mm
직경
200 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
허니 옐로우(RAL1005)
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
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
자동 정렬
들어 올리면 캐스터가 자동으로 주행 방향에 맞춰짐
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
고정 캐스터 200 mm
고정 캐스터 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 cv

Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거운 하우징으로 제작되어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 200mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 재질로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg으로 설정되어 있습니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg의 성능을 제공합니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용되며, 높은 안정성과 내구성이 요구되는 환경에서 최적의 성능을 발휘합니다.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
변형
회전 캐스터 200 mm
회전 캐스터 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 cv

Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 재질에 무거움 처리가 된 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 갖추고 있습니다. 휠은 200mm의 직경을 가지며, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg의 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 cv

Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 재질에 매우 무거움 특성을 가진 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 200mm의 직경을 가지며, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 재질로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 cv

Zeta 토치락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 장착되며, 강판 및 매우 무거움 재질로 제조된 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 갖추고 있습니다. 휠은 200mm의 직경을 가지며, 정밀 볼 베어링이 장착된 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 재질로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용되며, 높은 하중 요구사항과 내구성이 필요한 전문적인 물류 및 운송 시스템에 최적화되어 있습니다.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
변형
토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터 200 mm
토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 cv

Zeta reverse는 토크락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 강판 재질로 제작되었으며 매우 무거움을 특징으로 하고, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 선회 베어링을 탑재하여 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠은 직경 200mm의 폴리우레탄 주조 재질 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 240mm입니다. 정적 하중 용량은 1600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg입니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg