토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta reverse
주문 번호:
990860834
EAN:
4031582398144
제품 번호:
468BIFP200P63
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 고정된 스탠드
Zeta reverse는 토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 기능을 갖춘 회전식 캐스터로, 항공우주 산업과 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용하도록 설계되었습니다. 설치부는 직사각...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Zeta reverse는 토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 기능을 갖춘 회전식 캐스터로, 항공우주 산업과 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용하도록 설계되었습니다. 설치부는 직사각형형 플레이트 방식으로 구성되어 장비 프레임에 간단하고 견고하게 고정할 수 있으며, 설치 위치와 체결 조건을 사전에 확인하는 것이 권장됩니다. 하우징은 회전 베어링으로 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개를 적용하여 회전 안정성과 내구성을 확보하였고, 하우징 재질은 강판으로 매우 무거움 조건에서도 구조적 강성을 유지하도록 설계되었습니다. 방향 잠금 기능은 직진 이동 시 캐스터 방향을 고정하여 주행 안정성을 높이며, 필요에 따라 잠금을 해제하면 자유로운 360도 회전이 가능합니다. 휠은 직경 200 mm 규격이며, 정밀 볼 베어링을 적용하여 마찰을 최소화하고 원활한 회전 성능을 제공합니다. 트레드 재질은 탄성 타이어, 비표시, 가황 소재로 구성되어 바닥면 손상을 줄이고 충격과 진동을 흡수하며, 휠 본체는 알루미늄으로 제작되어 경량화와 내식성을 동시에 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 240 mm이며, 설치 공간과 장비의 지상고를 산정할 때 이 치수를 기준으로 검토해야 합니다. 하중 사양으로 정하중은 900 kg이며, 동하중은 속도 6 km/h에서 360 kg, 속도 4 km/h에서 450 kg으로 명시되어 있습니다. 따라서 이동 속도가 높아질수록 허용 동하중이 감소하므로, 실제 운용 조건에 맞는 하중 여유를 반드시 고려하여 제품을 선정해야 합니다.
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
자동 정렬
들어 올리면 캐스터가 자동으로 주행 방향에 맞춰짐