방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta
주문 번호:
990837706
EAN:
4031582366006
제품 번호:
4681IFP200P63
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 방식으로 구성...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 방식으로 구성되어 있어 장비나 구조물의 설치면에 고정되며, 캐스터를 안정적으로 지지하고 하중을 설치면으로 전달하는 역할을 합니다. 하우징은 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 스위블 베어링을 갖추고 있어 회전 동작을 지지하며, 하우징 재질은 강판, 매우 무거움 사양으로 제작되어 반복적인 하중 조건에서도 구조적 안정성을 유지하도록 설계되었습니다. 휠은 직경 200 mm이며, 회전 성능을 확보하기 위해 정밀 볼 베어링이 적용되어 있습니다. 트레드 소재는 탄성 타이어, 비표시, 가황 사양으로 구성되어 바닥면과의 접촉 조건에 맞춰 선택할 수 있으며, 휠 본체는 알루미늄 재질로 제작되었습니다. 제품의 전체 높이는 240 mm이므로 설치 공간과 장비의 높이 조건을 검토할 때 이 치수를 기준으로 확인해야 합니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량이 900 kg이며, 동적 하중은 속도 6 km/h에서 360 kg, 속도 4 km/h에서 450 kg으로 명시되어 있습니다. 따라서 실제 운용 시에는 주행 속도에 따른 허용 동적 하중을 반드시 확인하고, 정적 하중 한계를 초과하지 않도록 설계 단계에서 적재 조건을 검토하는 것이 필요합니다.
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
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버