메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거운 하우징으로 제작되어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 200mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 바디로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 휠의 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가솝 재질로 이루어져 있어 다양한 환경에서 우수한 성능을 발휘합니다. 제품의 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 900kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 360kg, 시속 4km에서 450kg의 성능을 제공합니다. Zeta 고정 캐스터는 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되며, 높은 하중 용량과 안정적인 베어링 시스템으로 인해 까다로운 작업 환경에서도 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
4688IFP200P63
EAN
4031582366082
S4 자재 번호
990829107
핵심 속성
하우징 유형
고정 캐스터
전체 너비
117 mm
4km/h에서의 적재 용량
450 kg
6km/h에서의 적재 용량
360 kg
정지 중 하중용량
900 kg
총높이
240 mm
온도 범위(최대)
85 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
2.94 kg
제품명
Zeta
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
117 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
강판, 매우 무거움
스위블 베어링
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
휠
트레드의 경도(A)
67 Shore A
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
트레드 폭
50 mm
직경
200 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
회색 / 표시 없음
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
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
풋 보호대
Foot Protection Ø200

캐스터용 액세서리인 닫힘 보호대는 0.75 kg의 무게로 설계되어 캐스터의 안전한 보관 및 운송을 위한 필수 부품입니다. 이 보호대는 캐스터의 주요 구성 요소를 외부 충격, 먼지, 그리고 환경적 손상으로부터 효과적으로 보호하며, 산업용 및 상업용 환경에서 캐스터의 수명을 연장시킵니다. 견고한 구조와 적절한 무게 배분으로 인해 설치 및 제거가 용이하며, 다양한 캐스터 모델과의 호환성을 제공합니다. 이 액세서리는 캐스터 시스템의 유지보수 효율성을 높이고 장기적인 운영 비용을 절감하는 데 기여합니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta
4687IFP200P63

Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로서, 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리 제어, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 있어 설치 대상 구조물에 안정적으로 체결할 수 있으며, 장비 바닥이나 프레임에 견고하게 고정되도록 설계되었습니다. 하우징에는 회전 운동을 지지하는 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용되어 방향 전환 시에도 원활하고 안정적인 회전 특성을 제공합니다. 하우징의 재질은 강판으로, 매우 무거운 하중 환경에서도 구조적 강성을 유지하도록 제작되었습니다. 휠은 지름 200 mm 규격이며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 낮은 회전 저항과 높은 운동 정밀도를 확보하였습니다. 휠 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가황 소재로 구성되어 바닥면 손상을 줄이고 주행 중 충격을 흡수하며 주행 안정성을 높입니다. 휠 본체는 알루미늄 재질로 제작되어 경량화와 내식성을 동시에 확보하였습니다. 토탈락 기능은 휠의 회전을 고정하여 장비를 정지 상태에서 확실하게 유지하도록 돕습니다. 제품의 전체 높이는 240 mm로, 설치 공간에 제약이 있는 장비에도 적용이 가능합니다. 정적 하중 용량은 900 kg이며, 동적 하중 용량은 속도 6 km/h에서 360 kg, 속도 4 km/h에서 450 kg입니다. 정적 하중은 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미하며, 동적 하중은 이동 중 허용되는 하중을 기준으로 합니다. 동적 하중 수치는 이동 속도에 따라 달라지므로, 운용 조건에 맞춰 속도와 하중을 함께 검토하여 선정하는 것이 바람직합니다. 따라서 설계 단계에서 하중 조건과 주행 환경을 명확히 정의하면 제품의 성능을 최대한 활용할 수 있습니다.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
변형
회전 캐스터 200 mm
회전 캐스터 200 mm
Zeta
4680IFP200P63

Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 중부하용 캐스터입니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 휠 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하였으며, 정밀 볼 베어링으로 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 240mm입니다. 동하중은 4km/h에서 500kg, 6km/h에서 400kg을 지지하며, 정하중은 1000kg까지 견딜 수 있습니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등의 용도에 적합합니다.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta
4681IFP200P63

Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 방식으로 구성되어 있어 장비나 구조물의 설치면에 고정되며, 캐스터를 안정적으로 지지하고 하중을 설치면으로 전달하는 역할을 합니다. 하우징은 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 스위블 베어링을 갖추고 있어 회전 동작을 지지하며, 하우징 재질은 강판, 매우 무거움 사양으로 제작되어 반복적인 하중 조건에서도 구조적 안정성을 유지하도록 설계되었습니다. 휠은 직경 200 mm이며, 회전 성능을 확보하기 위해 정밀 볼 베어링이 적용되어 있습니다. 트레드 소재는 탄성 타이어, 비표시, 가황 사양으로 구성되어 바닥면과의 접촉 조건에 맞춰 선택할 수 있으며, 휠 본체는 알루미늄 재질로 제작되었습니다. 제품의 전체 높이는 240 mm이므로 설치 공간과 장비의 높이 조건을 검토할 때 이 치수를 기준으로 확인해야 합니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량이 900 kg이며, 동적 하중은 속도 6 km/h에서 360 kg, 속도 4 km/h에서 450 kg으로 명시되어 있습니다. 따라서 실제 운용 시에는 주행 속도에 따른 허용 동적 하중을 반드시 확인하고, 정적 하중 한계를 초과하지 않도록 설계 단계에서 적재 조건을 검토하는 것이 필요합니다.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
변형
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta reverse
468SIFP200P63

Zeta reverse는 스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있어 장비 하부 구조에 체결하는 방식으로 설치되며, 설치 시 체결 위치와 수평 상태를 사전에 확인해야 합니다. 하우징에는 회전 베어링이 내장되어 있으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용되어 선회 동작을 지지합니다. 하우징 재질은 강판이며, 매우 무거운 사양으로 분류되어 중량 부하가 큰 작업 환경에 적합합니다. 휠의 직경은 200 mm이고, 정밀 볼 베어링이 적용되어 회전 저항을 줄이고 선회 동작을 원활하게 유지합니다. 트레드 재질은 탄성 타이어, 비표시, 가황 소재 중에서 선택되며, 휠 본체는 알루미늄으로 제작되어 구조적 강도와 취급 편의성을 함께 고려하였습니다. 제품의 전체 높이는 240 mm이므로, 장비 설계 시 바닥면에서 장착면까지의 높이 여유를 이 치수를 기준으로 검토해야 합니다. 정적 하중 용량은 900 kg이며, 동적 하중 용량은 주행 속도에 따라 달라집니다. 속도 6 km/h에서는 360 kg, 4 km/h에서는 450 kg의 하중을 지지할 수 있으므로, 실제 운용 조건의 속도와 하중을 비교하여 적정 사양을 선정해야 합니다.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
변형
토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터 200 mm
토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta reverse
468BIFP200P63

Zeta reverse는 토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 기능을 갖춘 회전식 캐스터로, 항공우주 산업과 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용하도록 설계되었습니다. 설치부는 직사각형형 플레이트 방식으로 구성되어 장비 프레임에 간단하고 견고하게 고정할 수 있으며, 설치 위치와 체결 조건을 사전에 확인하는 것이 권장됩니다. 하우징은 회전 베어링으로 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개를 적용하여 회전 안정성과 내구성을 확보하였고, 하우징 재질은 강판으로 매우 무거움 조건에서도 구조적 강성을 유지하도록 설계되었습니다. 방향 잠금 기능은 직진 이동 시 캐스터 방향을 고정하여 주행 안정성을 높이며, 필요에 따라 잠금을 해제하면 자유로운 360도 회전이 가능합니다. 휠은 직경 200 mm 규격이며, 정밀 볼 베어링을 적용하여 마찰을 최소화하고 원활한 회전 성능을 제공합니다. 트레드 재질은 탄성 타이어, 비표시, 가황 소재로 구성되어 바닥면 손상을 줄이고 충격과 진동을 흡수하며, 휠 본체는 알루미늄으로 제작되어 경량화와 내식성을 동시에 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 240 mm이며, 설치 공간과 장비의 지상고를 산정할 때 이 치수를 기준으로 검토해야 합니다. 하중 사양으로 정하중은 900 kg이며, 동하중은 속도 6 km/h에서 360 kg, 속도 4 km/h에서 450 kg으로 명시되어 있습니다. 따라서 이동 속도가 높아질수록 허용 동하중이 감소하므로, 실제 운용 조건에 맞는 하중 여유를 반드시 고려하여 제품을 선정해야 합니다.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg