토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila stainless
주문 번호:
990036333
EAN:
4031582349948
제품 번호:
7477PJO125P50
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템과 전문 청소 카트에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 타입으로 구성되어 있으며, 장착 기준면을 제공하여 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템과 전문 청소 카트에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 타입으로 구성되어 있으며, 장착 기준면을 제공하여 카트 프레임에 고정하는 역할을 하고 하중이 상부 구조에서 캐스터 본체로 전달되는 연결부를 형성합니다. 하우징은 중형 스테인리스 스틸 소재로 제작되어 내식성이 요구되는 환경에 적합하며, 회전 동작을 지지하기 위해 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 적용되어 방향 전환 시 원활한 회전 특성을 제공합니다. 휠은 직경 125 mm이며, 베어링은 플레인 베어링 방식을 채택하였고, 트레드는 열가소성 고무 소재로 마감되어 바닥면과의 접촉 특성을 확보합니다. 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되어 하우징 및 트레드와 함께 캐스터 전체의 구성 요소를 이룹니다. 캐스터의 전체 구조는 피팅, 하우징, 휠이 순차적으로 연결된 형태이므로 각 구성 요소의 사양을 개별적으로 확인하는 것이 중요합니다. 전체 높이는 160 mm이며, 설치 공간과 카트 하부 간격을 검토할 때 이 치수를 기준으로 적용해야 합니다. 하중 사양으로 정하중은 200 kg이며, 동하중은 주행 속도 3 km/h 조건에서 100 kg입니다. 따라서 정지 상태의 허용 하중과 저속 주행 상태의 허용 하중을 구분하여 적용해야 하며, 동하중 기준인 100 kg을 초과하는 운용은 피해야 합니다. 이 동하중 값은 3 km/h 조건을 전제로 한 것이므로, 속도가 이를 초과하는 조건에서는 별도의 검토가 필요합니다.
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
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품