고정 캐스터 125 mm
Agila stainless
주문 번호:
990004981
EAN:
4031582349931
제품 번호:
7478PJO125P50
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila stainless는 고정 캐스터로서 스테인리스 스틸 중형 하우징으로 제작되어 있으며, 직사각형 플레이트 피팅을 갖추고 있습니다. 이 피팅은 트랙에서 90도 떨어진 플레이트의 긴 면에 장착되도록 설계되었습니다. 휠은 12...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila stainless는 고정 캐스터로서 스테인리스 스틸 중형 하우징으로 제작되어 있으며, 직사각형 플레이트 피팅을 갖추고 있습니다. 이 피팅은 트랙에서 90도 떨어진 플레이트의 긴 면에 장착되도록 설계되었습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지며, 폴리프로필렌 소재의 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합하여 내구성과 안정적인 주행성을 제공합니다. 플레인 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 160mm이며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 100kg입니다. 이 캐스터는 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템과 전문 청소 카트 등 다양한 식품 서비스 및 청소 산업 응용 분야에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
핸들 세트
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
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품