메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Agila stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 중형 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 우수한 내구성과 조용한 운행을 실현하며, 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 160mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 전문 청소 카트 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
7470PJO125P50
EAN
4031582349962
S4 자재 번호
990036329
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
60 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
160 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.64 kg
제품명
Agila stainless
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
8.5 mm
플레이트 홀 길이(최대)
51.5 mm
플레이트 홀 길이(최소)
46.5 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
61.5 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
56 mm
플레이트 길이
77 mm
플레이트 너비
67 mm
하우징
색상
스테인리스 스틸
Fork 외형
다양한
주택 자재
스테인리스 스틸, 중형
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
60 mm
회전 간섭
207 mm
오프셋
41 mm
회전 반경
103.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
32 mm
직경
125 mm
차체 너비
32 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
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
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
고정 캐스터 125 mm
고정 캐스터 125 mm
Agila stainless
7478PJO125P50

Agila stainless는 고정 캐스터로서 스테인리스 스틸 중형 하우징으로 제작되어 있으며, 직사각형 플레이트 피팅을 갖추고 있습니다. 이 피팅은 트랙에서 90도 떨어진 플레이트의 긴 면에 장착되도록 설계되었습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지며, 폴리프로필렌 소재의 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합하여 내구성과 안정적인 주행성을 제공합니다. 플레인 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 160mm이며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 100kg입니다. 이 캐스터는 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템과 전문 청소 카트 등 다양한 식품 서비스 및 청소 산업 응용 분야에 최적화되어 있습니다.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P50

Agila stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템과 전문 청소 카트에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 타입으로 구성되어 있으며, 장착 기준면을 제공하여 카트 프레임에 고정하는 역할을 하고 하중이 상부 구조에서 캐스터 본체로 전달되는 연결부를 형성합니다. 하우징은 중형 스테인리스 스틸 소재로 제작되어 내식성이 요구되는 환경에 적합하며, 회전 동작을 지지하기 위해 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 적용되어 방향 전환 시 원활한 회전 특성을 제공합니다. 휠은 직경 125 mm이며, 베어링은 플레인 베어링 방식을 채택하였고, 트레드는 열가소성 고무 소재로 마감되어 바닥면과의 접촉 특성을 확보합니다. 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되어 하우징 및 트레드와 함께 캐스터 전체의 구성 요소를 이룹니다. 캐스터의 전체 구조는 피팅, 하우징, 휠이 순차적으로 연결된 형태이므로 각 구성 요소의 사양을 개별적으로 확인하는 것이 중요합니다. 전체 높이는 160 mm이며, 설치 공간과 카트 하부 간격을 검토할 때 이 치수를 기준으로 적용해야 합니다. 하중 사양으로 정하중은 200 kg이며, 동하중은 주행 속도 3 km/h 조건에서 100 kg입니다. 따라서 정지 상태의 허용 하중과 저속 주행 상태의 허용 하중을 구분하여 적용해야 하며, 동하중 기준인 100 kg을 초과하는 운용은 피해야 합니다. 이 동하중 값은 3 km/h 조건을 전제로 한 것이므로, 속도가 이를 초과하는 조건에서는 별도의 검토가 필요합니다.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg