토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea
주문 번호:
990770089
EAN:
4031582350609
제품 번호:
5947XSP125P30-11 9002/7015/7015 2.0
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Linea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 가구, 약품 카트, 재활 및...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Linea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 가구, 약품 카트, 재활 및 특수 요구 장비, 양로원 및 요양원, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 의료 및 산업 환경에 적용됩니다. 피팅은 볼트홀 타입으로 구성되어 장비 프레임에 볼트로 체결할 수 있으며, 설치 시 체결 위치와 결합 방식을 사전에 확인하시기 바랍니다. 하우징은 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 구조로 설계되어 방향 전환 시 저항을 줄이고 부드러운 움직임을 구현하며, 하우징 소재는 내구성과 경량성을 고려한 폴리아미드입니다. 휠은 직경 125 mm이며, 정밀 볼 베어링을 적용해 회전 마찰을 최소화합니다. 트레드 소재는 전기 전도성을 갖춘 주입 폴리우레탄으로, 바닥면과의 접지력과 충격 흡수 성능을 확보합니다. 휠 본체는 폴리아미드 소재에 전기 전도성을 부여하여 정전기 축적을 억제하도록 제작되었습니다. 전체 높이는 143 mm이므로 설치 공간과 장비 높이 설계 시 이 치수를 반드시 반영하시기 바랍니다. 정적 하중 용량은 260 kg으로 정지 상태에서 허용되는 최대 하중을 의미하며, 동적 하중 용량은 3 km/h 주행 조건에서 130 kg입니다. 따라서 이동 중인 장비의 총중량은 동적 하중 한계를 초과하지 않도록 관리해야 합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
Interzum 어워드
Interzum 어워드
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
고정된 스탠드
바퀴와 회전 하우징을 동시에 잠그는 전체 잠금
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
통합 케이블 보호
바닥에 놓인 케이블을 보호하는 통합 케이블 푸셔
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
매혹적인 프린트
거의 모든 테마를 인쇄할 수 있는 전체 휠 캡