방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea
EAN:
4031582351965
제품 번호:
5941XSP125P30-11 RAL9002
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Linea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 카트, 약품 카트, 재활 및 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Linea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 카트, 약품 카트, 재활 및 특수 요구 기기, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 장비에 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 피팅은 볼트홀 타입으로 구성되어 있어 설치 면에 볼트로 본체를 체결하여 고정할 수 있습니다. 하우징은 정밀 볼 베어링 기반의 선회 구조를 갖추고 있으며, 하우징 소재로 폴리아미드를 적용하여 경량성과 구조적 안정성을 확보하였습니다. 휠은 직경 125 mm 규격이며, 정밀 볼 베어링을 적용하여 회전 저항을 낮추고 부드러운 방향 전환이 가능합니다. 트레드 소재는 주입 성형된 폴리우레탄으로, 전기 전도성을 갖추고 있어 정전기 방전이 요구되는 환경에 적합합니다. 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 트레드와 동일하게 전기 전도성을 보유하고 있습니다. 제품의 전체 높이는 143 mm이며, 설치 공간과 장비 높이를 산정할 때 이 치수를 기준으로 검토해야 합니다. 정하중 용량은 260 kg이며, 동하중 용량은 이동 속도 3 km/h 조건에서 130 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 실제 적용 시에는 정하중과 동하중 조건을 각각 확인하고, 이동 속도와 하중 분포를 함께 고려하여 충분한 안전 계수를 확보하는 것이 바람직합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
Interzum 어워드
Interzum 어워드
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
통합 케이블 보호
바닥에 놓인 케이블을 보호하는 통합 케이블 푸셔
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능