메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea는 콘비네이션 잠금장치가 있는 회전식 캐스터로, 병원, 의료 시설, 물류 및 산업 현장에서 이동성과 정밀한 위치 고정을 동시에 요구하는 장비에 적합하도록 설계되었습니다. 마친 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 휠체어, 의료용 의자, 리프터, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트, 약품 카트, 간호용 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇 등 다양한 의료 및 산업 응용 분야에 사용할 수 있습니다. 포크(fitting)는 볼트홀 타입의 볼트홀 방식으로 설치되며, 장비 프레임에 안정적으로 체결할 수 있습니다. 하우징(housing)은 정밀 볼 베어링 방식의 정밀 볼 베어링 구조의 스위블 베어링을 갖추고 있으며, 소재는 폴리아미드 계열의 폴리아미드 재질을 적용하여 내구성과 경량성을 확보하였습니다. 휠(wheel)은 직경 125mm이며, 정밀 볼 베어링 구조로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 트레드 소재는 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성을 갖춘 재질로 구성되어 바닥 손상을 줄이고 정전기 발생을 억제합니다. 바퀴 본체는 폴리아미드 및 전기 전도성 재질로 제작되었습니다. 전체 높이는 143mm이며, 설치 공간과 장비 높이 설계 시 이 치수를 기준으로 고려해야 합니다. 정적 하중 용량은 260kg이며, 속도 3km/h 기준 동적 하중 용량은 130kg입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
594CXSP125P30-11 RAL9002
EAN
4031582378443
핵심 속성
인증
TÜV Süd 로 시험 및 모니터링
하우징 유형
콤비네이션 잠금장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
82 mm
3km/h에서의 적재 용량
130 kg
정지 중 하중용량
260 kg
총높이
143 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
1.01 kg
제품명
Linea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
11 mm
하우징
색상
그레이 화이트(RAL9002)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
돔 직경
52 mm
회전 간섭
258 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
129 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
폴리아미드, 전기 전도성
트레드 재질
폴리우레탄, 주입, 전기 전도성
트레드 폭
20 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
통합 케이블 보호
바닥에 놓인 케이블을 보호하는 통합 케이블 푸셔
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
Linea
5940-CAP

Linea 액세서리는 캐스터용으로 설계된 전문적인 부품으로, 이동식 가구 및 산업용 장비의 성능을 향상시키기 위해 개발되었습니다. 이 액세서리는 캐스터 시스템과의 완벽한 호환성을 제공하며, 안정성과 내구성을 극대화하도록 엔지니어링되었습니다. Linea 액세서리는 다양한 환경 조건에서 신뢰할 수 있는 작동을 보장하며, 설치 및 유지보수가 용이한 구조로 설계되었습니다. 전문가 수준의 품질 기준을 충족하는 이 제품은 산업용 애플리케이션에서 최적의 성능을 제공합니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea
5941XSP125P30-11 RAL9002

Linea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 카트, 약품 카트, 재활 및 특수 요구 기기, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 장비에 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 피팅은 볼트홀 타입으로 구성되어 있어 설치 면에 볼트로 본체를 체결하여 고정할 수 있습니다. 하우징은 정밀 볼 베어링 기반의 선회 구조를 갖추고 있으며, 하우징 소재로 폴리아미드를 적용하여 경량성과 구조적 안정성을 확보하였습니다. 휠은 직경 125 mm 규격이며, 정밀 볼 베어링을 적용하여 회전 저항을 낮추고 부드러운 방향 전환이 가능합니다. 트레드 소재는 주입 성형된 폴리우레탄으로, 전기 전도성을 갖추고 있어 정전기 방전이 요구되는 환경에 적합합니다. 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 트레드와 동일하게 전기 전도성을 보유하고 있습니다. 제품의 전체 높이는 143 mm이며, 설치 공간과 장비 높이를 산정할 때 이 치수를 기준으로 검토해야 합니다. 정하중 용량은 260 kg이며, 동하중 용량은 이동 속도 3 km/h 조건에서 130 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 실제 적용 시에는 정하중과 동하중 조건을 각각 확인하고, 이동 속도와 하중 분포를 함께 고려하여 충분한 안전 계수를 확보하는 것이 바람직합니다.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg