토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila
주문 번호:
990006677
EAN:
4031582342857
제품 번호:
2477DYK125P50
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila는 탑재 장치가 있는 회전식 캐스터로, 다양한 운반 장비와 이동식 설비에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있어 설치 대상 면에 체결하기에 적합하며, 장비 본체와의 결합 구조...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila는 탑재 장치가 있는 회전식 캐스터로, 다양한 운반 장비와 이동식 설비에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있어 설치 대상 면에 체결하기에 적합하며, 장비 본체와의 결합 구조를 단순하게 유지합니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 바퀴 방향을 원활하게 전환할 수 있으며, 재질은 강판과 중(中) 등급 소재를 조합하여 구조적 강성을 확보하였습니다. 휠은 직경 125 mm로 구성되어 있고, 콘 볼 베어링을 적용하여 회전 저항을 낮추고 부드러운 주행 성능을 제공합니다. 트레드는 단단한 고무 검은색 소재로 제작되어 전기 전도성을 갖추고 있으며, 바퀴 본체는 강판으로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 160 mm이며, 설치 공간의 높이 제약을 확인한 후 적용해야 합니다. 정하중은 200 kg이며, 3 km/h 속도에서의 동하중은 100 kg입니다. 본 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 분야에 적합합니다.
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전