방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila
EAN:
4031582343861
제품 번호:
2471DYK125P50
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합하도록 설계된 제품입니다. 설치부는 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합하도록 설계된 제품입니다. 설치부는 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있어 장착면에 안정적으로 고정할 수 있으며, 하중이 한 지점에 집중되지 않도록 넓은 접촉면을 제공합니다. 하우징은 강판 및 중(中) 등급 소재로 제작되었고, 회전부에는 볼 레이스 2회 구조를 적용하여 방향 전환 시 원활한 회전 성능과 높은 강성을 확보하였습니다. 휠의 직경은 125 mm이며, 휠 베어링으로 콘 볼 베어링을 채용하여 회전 저항을 낮추고 부드러운 주행 성능을 구현하였습니다. 트레드 소재는 단단한 고무 검은색 재질로, 바닥면 손상을 줄이고 주행 시 안정적인 접지력을 제공합니다. 또한 전기 전도성을 갖추고 있어 정전기 축적을 방지하는 데 도움을 주므로, 정전기 방전에 민감한 환경에서도 활용할 수 있습니다. 휠 본체 소재는 강판이며, 제품 전체 높이는 160 mm로 설계되어 다양한 설치 환경과 장비 구조에 맞출 수 있습니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량이 200 kg이며, 3 km/h 속도에서의 동적 하중 용량은 100 kg입니다. 따라서 사용 시에는 정지 상태의 최대 하중과 주행 상태의 허용 하중을 구분하여 적용해야 하며, 동적 조건에서는 정적 하중 용량보다 낮은 하중 한계를 기준으로 설계하는 것이 바람직합니다.
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전