메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 강판 휠 바디에 단단한 고무 검은색, 전기 전도성 트레드 소재를 사용하고, 콘 볼 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이며, 전체 높이는 160mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2470DYK125P50
EAN
4031582341829
S4 자재 번호
990006678
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
60 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
160 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
1.1 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
8.5 mm
플레이트 홀 길이(최대)
51.5 mm
플레이트 홀 길이(최소)
46.5 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
61.5 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
56 mm
플레이트 길이
77 mm
플레이트 너비
67 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
60 mm
회전 간섭
207 mm
오프셋
41 mm
회전 반경
103.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
강판
트레드 재질
단단한 고무 검은색, 전기 전도성
트레드 폭
32 mm
직경
125 mm
차체 너비
32 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
콘 볼 베어링
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

휠 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 강철 재질의 휠로서, 단단한 고무 비표시 트레드를 갖추고 있습니다. 본 제품의 외경은 125mm이며, 트레드 폭은 32mm입니다. 허브 길이는 36mm이고, 액슬 구멍의 지름은 8mm로 표준화되어 있습니다. 콘 볼 베어링을 장착하여 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 100kg입니다. 본 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila
2471DYK125P50

Agila는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합하도록 설계된 제품입니다. 설치부는 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있어 장착면에 안정적으로 고정할 수 있으며, 하중이 한 지점에 집중되지 않도록 넓은 접촉면을 제공합니다. 하우징은 강판 및 중(中) 등급 소재로 제작되었고, 회전부에는 볼 레이스 2회 구조를 적용하여 방향 전환 시 원활한 회전 성능과 높은 강성을 확보하였습니다. 휠의 직경은 125 mm이며, 휠 베어링으로 콘 볼 베어링을 채용하여 회전 저항을 낮추고 부드러운 주행 성능을 구현하였습니다. 트레드 소재는 단단한 고무 검은색 재질로, 바닥면 손상을 줄이고 주행 시 안정적인 접지력을 제공합니다. 또한 전기 전도성을 갖추고 있어 정전기 축적을 방지하는 데 도움을 주므로, 정전기 방전에 민감한 환경에서도 활용할 수 있습니다. 휠 본체 소재는 강판이며, 제품 전체 높이는 160 mm로 설계되어 다양한 설치 환경과 장비 구조에 맞출 수 있습니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량이 200 kg이며, 3 km/h 속도에서의 동적 하중 용량은 100 kg입니다. 따라서 사용 시에는 정지 상태의 최대 하중과 주행 상태의 허용 하중을 구분하여 적용해야 하며, 동적 조건에서는 정적 하중 용량보다 낮은 하중 한계를 기준으로 설계하는 것이 바람직합니다.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
변형
고정 캐스터 125 mm
고정 캐스터 125 mm
Agila
2478DYK125P50

Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 중재질의 견고한 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 직경 125mm의 단단한 고무 검은색 트레드를 갖추고 있으며, 전기 전도성을 제공하여 정전기 방전이 필요한 환경에서 안전하게 사용할 수 있습니다. 휠의 내부 베어링은 콘 볼 베어링 방식으로 설계되어 부드러운 회전과 안정적인 성능을 보장합니다. 강철 바디 재질의 휠 구조는 내구성과 신뢰성을 제공합니다. 전체 높이는 160mm이며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 100kg입니다. 이 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료, 식음료, 소매 및 청소 산업 분야에서 광범위하게 적용됩니다.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila
2477DYK125P50

Agila는 탑재 장치가 있는 회전식 캐스터로, 다양한 운반 장비와 이동식 설비에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있어 설치 대상 면에 체결하기에 적합하며, 장비 본체와의 결합 구조를 단순하게 유지합니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 바퀴 방향을 원활하게 전환할 수 있으며, 재질은 강판과 중(中) 등급 소재를 조합하여 구조적 강성을 확보하였습니다. 휠은 직경 125 mm로 구성되어 있고, 콘 볼 베어링을 적용하여 회전 저항을 낮추고 부드러운 주행 성능을 제공합니다. 트레드는 단단한 고무 검은색 소재로 제작되어 전기 전도성을 갖추고 있으며, 바퀴 본체는 강판으로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 160 mm이며, 설치 공간의 높이 제약을 확인한 후 적용해야 합니다. 정하중은 200 kg이며, 3 km/h 속도에서의 동하중은 100 kg입니다. 본 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 분야에 적합합니다.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg