토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea
EAN:
4031582354133
제품 번호:
5077YGP100P30-12
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Galea는 탑 플레이트 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 이동식 장비에 적용하도록 설계된 제품이며, 장비의 이동성과 조향성을 동시에 확보해야 하는 환경에 적합...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Galea는 탑 플레이트 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 이동식 장비에 적용하도록 설계된 제품이며, 장비의 이동성과 조향성을 동시에 확보해야 하는 환경에 적합합니다. 피팅은 볼트홀 타입으로 구성되어 있으며, 볼트를 이용해 대상 장비의 프레임 또는 베이스 플레이트에 직접 체결하는 방식으로 설치합니다. 체결 시에는 장비 하중이 특정 지점에 집중되지 않도록 체결 위치와 볼트 규격을 사전에 검토하는 것이 바람직합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 상부의 스위블 베어링은 볼 레이스 2회 구조로 구성되어 회전 방향이 자유롭게 변하는 동작을 원활하게 지원합니다. 2회 볼 레이스 구조는 하중을 두 개의 궤도로 분산시켜 조향 시 안정성을 높이는 역할을 합니다. 휠은 직경 100 mm이며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 회전 저항을 낮추고 부드러운 주행 특성을 제공합니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 제작되어 바닥면과의 접촉 특성을 확보하며, 전기 전도성을 갖추어 정전기 축적을 억제합니다. 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며 역시 전기 전도성을 갖추고 있습니다. 전체 높이는 139 mm이며, 장비 설계 시 바닥에서 장착면까지의 높이와 캐스터 간섭 여부를 확인하는 기준 치수로 활용해야 합니다. 하중 사양으로 정하중은 200 kg이며, 정지 상태에서 허용되는 최대 하중을 나타냅니다. 동하중은 3 km/h 속도 조건에서 100 kg이며, 이동 중 적용 가능한 허용 하중을 의미합니다. 실제 운용 시에는 장비 총중량과 충격 하중을 포함하여 두 기준값을 초과하지 않도록 설계해야 합니다.
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
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)