방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea
EAN:
4031582356267
제품 번호:
5071YGP100P30-12
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Galea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 응용 분야에 적합하도록 개발된 제품입니다. 피팅은 볼트홀 타입으로 구성되어 있어 볼트 체결 방식으로 대...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Galea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 응용 분야에 적합하도록 개발된 제품입니다. 피팅은 볼트홀 타입으로 구성되어 있어 볼트 체결 방식으로 대상 장비의 프레임이나 바닥 구조물에 견고하게 고정할 수 있으며, 설치 작업 시 별도의 복잡한 가공 없이 체결이 가능합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 하중을 분산시키고 휠이 방향을 자유롭게 전환할 수 있도록 지원합니다. 이 베어링 구조는 축 방향 및 반경 방향 하중을 고르게 지지하여 장기간 사용 시에도 회전 정밀도를 유지하는 데 도움이 됩니다. 또한 선회 시 마찰 저항을 줄여 조작력을 낮추고 주행 방향을 안정적으로 유지하는 데 기여합니다. 휠은 직경 100 mm이며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 회전 마찰을 최소화하고 원활한 구름 동작을 보장합니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 구성되어 바닥면과의 접지력을 확보하며, 전기 전도성을 갖추어 정전기 축적이 요구되는 환경에서 활용할 수 있습니다. 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되고 전기 전도성을 갖추고 있어 트레드와 함께 전기적 특성을 일관되게 유지합니다. 제품의 전체 높이는 139 mm이며, 이 치수 정보는 장비 설계 시 높이 기준 설치 공간 확보에 활용할 수 있습니다. 하중 사양으로 정하중은 200 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동하중은 100 kg으로 규정되어 있어 이동 중 사용 시 허용 하중을 기준으로 설계해야 합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)