메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Galea 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 전기 전도성 폴리프로필렌 휠 바디와 전기 전도성 열가소성 고무 트레드로 구성되어 정전기 방지 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 139mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있어 의료 및 서비스 환경에서 안전하고 효율적인 이동성을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5070YGP100P30-12
EAN
4031582353891
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
139 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
제품명
Galea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
12 mm
하우징
Fork 외형
닫힘
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
180 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
90 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌, 전기 전도성
트레드 재질
열가소성 고무, 전기 전도성
트레드 폭
30 mm
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea
5077YGP100P30-12

Galea는 탑 플레이트 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 이동식 장비에 적용하도록 설계된 제품이며, 장비의 이동성과 조향성을 동시에 확보해야 하는 환경에 적합합니다. 피팅은 볼트홀 타입으로 구성되어 있으며, 볼트를 이용해 대상 장비의 프레임 또는 베이스 플레이트에 직접 체결하는 방식으로 설치합니다. 체결 시에는 장비 하중이 특정 지점에 집중되지 않도록 체결 위치와 볼트 규격을 사전에 검토하는 것이 바람직합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 상부의 스위블 베어링은 볼 레이스 2회 구조로 구성되어 회전 방향이 자유롭게 변하는 동작을 원활하게 지원합니다. 2회 볼 레이스 구조는 하중을 두 개의 궤도로 분산시켜 조향 시 안정성을 높이는 역할을 합니다. 휠은 직경 100 mm이며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 회전 저항을 낮추고 부드러운 주행 특성을 제공합니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 제작되어 바닥면과의 접촉 특성을 확보하며, 전기 전도성을 갖추어 정전기 축적을 억제합니다. 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며 역시 전기 전도성을 갖추고 있습니다. 전체 높이는 139 mm이며, 장비 설계 시 바닥에서 장착면까지의 높이와 캐스터 간섭 여부를 확인하는 기준 치수로 활용해야 합니다. 하중 사양으로 정하중은 200 kg이며, 정지 상태에서 허용되는 최대 하중을 나타냅니다. 동하중은 3 km/h 속도 조건에서 100 kg이며, 이동 중 적용 가능한 허용 하중을 의미합니다. 실제 운용 시에는 장비 총중량과 충격 하중을 포함하여 두 기준값을 초과하지 않도록 설계해야 합니다.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea
5071YGP100P30-12

Galea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 응용 분야에 적합하도록 개발된 제품입니다. 피팅은 볼트홀 타입으로 구성되어 있어 볼트 체결 방식으로 대상 장비의 프레임이나 바닥 구조물에 견고하게 고정할 수 있으며, 설치 작업 시 별도의 복잡한 가공 없이 체결이 가능합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 하중을 분산시키고 휠이 방향을 자유롭게 전환할 수 있도록 지원합니다. 이 베어링 구조는 축 방향 및 반경 방향 하중을 고르게 지지하여 장기간 사용 시에도 회전 정밀도를 유지하는 데 도움이 됩니다. 또한 선회 시 마찰 저항을 줄여 조작력을 낮추고 주행 방향을 안정적으로 유지하는 데 기여합니다. 휠은 직경 100 mm이며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 회전 마찰을 최소화하고 원활한 구름 동작을 보장합니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 구성되어 바닥면과의 접지력을 확보하며, 전기 전도성을 갖추어 정전기 축적이 요구되는 환경에서 활용할 수 있습니다. 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되고 전기 전도성을 갖추고 있어 트레드와 함께 전기적 특성을 일관되게 유지합니다. 제품의 전체 높이는 139 mm이며, 이 치수 정보는 장비 설계 시 높이 기준 설치 공간 확보에 활용할 수 있습니다. 하중 사양으로 정하중은 200 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동하중은 100 kg으로 규정되어 있어 이동 중 사용 시 허용 하중을 기준으로 설계해야 합니다.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg