토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea
EAN:
4031582399653
제품 번호:
5077YGH100P52
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Galea 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격의 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Galea 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격의 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 전기 전도성을 갖춘 폴리프로필렌 바디와 전기 전도성 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하고 직경 100mm 규격입니다. 전체 높이는 141mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 100kg, 정적 하중 200kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화된 제품입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
고정된 스탠드
바퀴와 회전 하우징을 동시에 잠그는 전체 잠금
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)