토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila
주문 번호:
990030016
EAN:
4031582302233
제품 번호:
2477UAP100R05-28 M8/19
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 고체 스템 방식의 원형 타입으로 구성되어 있으며, 장비 또는 가구의 하부 구조물에 체결되어 캐스터 전체를 지지하는 역할을 합니다. 하우징은 강판, 중 재질로 제작되며, 회전 동작을 지지하는 볼 레이스 2회 구성의 스위블 베어링을 포함하고 있어 방향 전환 시 하중을 분산시키는 구조입니다. 휠은 직경 100 mm로 설계되었으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 회전 축 부분의 안정적인 작동을 지원합니다. 휠의 트레드는 폴리우레탄 주입 방식으로 성형되어 바닥면과의 접촉면을 형성하며, 휠 본체는 폴리아미드 재질로 제작되어 구조적 기반을 이룹니다. 제품의 전체 높이는 138 mm이며, 설치 공간을 산정할 때 이 치수를 기준으로 하부 여유 높이와 장비 간 간섭 여부를 확인해야 합니다. 하중 사양으로 정하중은 200 kg이며, 동하중은 3 km/h 속도에서 100 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 설계 단계에서는 정지 상태의 정하중과 이동 상태의 동하중 조건을 각각 구분하여 적용하고, 실제 운용 조건이 명시된 값을 초과하지 않도록 관리하시기 바랍니다. 특히 병원 및 요양 시설과 같이 이동 빈도가 높은 환경에서는 반복 하중에 대한 점검 주기를 정하고, 베어링과 트레드의 마모 상태를 주기적으로 확인하는 것이 권장됩니다. 또한 전체 높이와 하중 값은 설치 대상 장비의 무게 중심과 함께 검토되어야 하며, 다수의 캐스터를 사용하는 경우 개별 하중을 합산하여 전체 시스템의 허용 하중을 확인해야 합니다.