메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 내구성을 확보하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 구현합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 주행성과 내마모성을 제공하며, 휠 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 138mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2470UAP100R05-20
EAN
4031582301120
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
60 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
138 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-25 °C
전체 체중
0.88 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
고체 스템 , 원형
볼트 직경
28 mm
볼트 길이
45 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
60 mm
회전 간섭
176 mm
오프셋
38 mm
회전 반경
88 mm
휠
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
32 mm
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
부싱
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

부싱은 캐스터용 액세서리로서 부싱 줄이기 사각형 타입의 피팅을 특징으로 하며, 28mm 직경의 볼트와 호환됩니다. 이 제품은 0.05kg의 경량 무게로 설계되어 다양한 캐스터 시스템에 쉽게 통합될 수 있으며, 공간 제약이 있는 환경에서도 효율적으로 사용할 수 있습니다. 사각형 피팅 구조는 안정적인 연결을 보장하고 회전 운동 중 슬립을 방지하여 신뢰성 있는 성능을 제공합니다. 이 부싱은 산업용 및 상용 캐스터 애플리케이션에서 필수적인 구성 요소로 활용되며, 정밀한 기계 조립 및 유지보수 작업에 적합합니다.

액세서리
부싱
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

부싱은 캐스터용 액세서리로서 무게 0.04 kg의 경량 부품입니다. 이 제품은 부싱 줄이기 사각형 타입의 피팅을 특징으로 하며, 28 mm 직경의 볼트와 호환됩니다. 본 액세서리는 캐스터 시스템의 안정성과 내구성을 향상시키기 위해 설계되었으며, 정밀한 기계 공학 요구사항을 충족하는 고품질 부품입니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila
2477UAP100R05-28 M8/19

Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 고체 스템 방식의 원형 타입으로 구성되어 있으며, 장비 또는 가구의 하부 구조물에 체결되어 캐스터 전체를 지지하는 역할을 합니다. 하우징은 강판, 중 재질로 제작되며, 회전 동작을 지지하는 볼 레이스 2회 구성의 스위블 베어링을 포함하고 있어 방향 전환 시 하중을 분산시키는 구조입니다. 휠은 직경 100 mm로 설계되었으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 회전 축 부분의 안정적인 작동을 지원합니다. 휠의 트레드는 폴리우레탄 주입 방식으로 성형되어 바닥면과의 접촉면을 형성하며, 휠 본체는 폴리아미드 재질로 제작되어 구조적 기반을 이룹니다. 제품의 전체 높이는 138 mm이며, 설치 공간을 산정할 때 이 치수를 기준으로 하부 여유 높이와 장비 간 간섭 여부를 확인해야 합니다. 하중 사양으로 정하중은 200 kg이며, 동하중은 3 km/h 속도에서 100 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 설계 단계에서는 정지 상태의 정하중과 이동 상태의 동하중 조건을 각각 구분하여 적용하고, 실제 운용 조건이 명시된 값을 초과하지 않도록 관리하시기 바랍니다. 특히 병원 및 요양 시설과 같이 이동 빈도가 높은 환경에서는 반복 하중에 대한 점검 주기를 정하고, 베어링과 트레드의 마모 상태를 주기적으로 확인하는 것이 권장됩니다. 또한 전체 높이와 하중 값은 설치 대상 장비의 무게 중심과 함께 검토되어야 하며, 다수의 캐스터를 사용하는 경우 개별 하중을 합산하여 전체 시스템의 허용 하중을 확인해야 합니다.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila
2471UAP100R05-28 M8/19

Agila는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 이동 중 방향을 고정하거나 자유롭게 회전시켜야 하는 환경을 위해 설계된 제품입니다. 피팅은 고체 스템 방식의 원형 구조로 되어 있어 상부 구조물과 안정적으로 체결되며, 하중이 집중되는 연결부에서도 견고한 결합 상태를 유지합니다. 하우징은 강판과 중(中) 등급 재질로 제작되어 구조적 강성을 확보하였으며, 두 개의 볼 레이스를 적용한 스위블 베어링이 내장되어 회전 동작을 원활하게 지원합니다. 휠은 직경 100 mm 규격으로, 내부에 정밀 볼 베어링이 장착되어 회전 시 마찰을 줄이고 주행 효율을 높입니다. 트레드는 주입 방식으로 성형된 폴리우레탄 소재이며, 휠 본체는 폴리아미드로 제작되어 바닥면과의 접촉 특성과 내구성의 균형을 고려하였습니다. 제품의 전체 높이는 138 mm로, 설치 높이와 주행 시 간섭 여부를 검토할 때 기준값으로 활용할 수 있습니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량 200 kg, 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량 100 kg이 규정되어 있으므로, 적용 시 정지 상태와 이동 상태의 하중 한계를 구분하여 설계에 반영해야 합니다. 이러한 사양을 바탕으로 본 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 응용 분야에 적합합니다.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg