방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila
주문 번호:
990030257
EAN:
4031582301489
제품 번호:
2471UAP100R05-28 M8/19
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 이동 중 방향을 고정하거나 자유롭게 회전시켜야 하는 환경을 위해 설계된 제품입니다. 피팅은 고체 스템 방식의 원형 구조로 되어 있어 상부 구조물과 안정적으로 체결되며, 하중이 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 이동 중 방향을 고정하거나 자유롭게 회전시켜야 하는 환경을 위해 설계된 제품입니다. 피팅은 고체 스템 방식의 원형 구조로 되어 있어 상부 구조물과 안정적으로 체결되며, 하중이 집중되는 연결부에서도 견고한 결합 상태를 유지합니다. 하우징은 강판과 중(中) 등급 재질로 제작되어 구조적 강성을 확보하였으며, 두 개의 볼 레이스를 적용한 스위블 베어링이 내장되어 회전 동작을 원활하게 지원합니다. 휠은 직경 100 mm 규격으로, 내부에 정밀 볼 베어링이 장착되어 회전 시 마찰을 줄이고 주행 효율을 높입니다. 트레드는 주입 방식으로 성형된 폴리우레탄 소재이며, 휠 본체는 폴리아미드로 제작되어 바닥면과의 접촉 특성과 내구성의 균형을 고려하였습니다. 제품의 전체 높이는 138 mm로, 설치 높이와 주행 시 간섭 여부를 검토할 때 기준값으로 활용할 수 있습니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량 200 kg, 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량 100 kg이 규정되어 있으므로, 적용 시 정지 상태와 이동 상태의 하중 한계를 구분하여 설계에 반영해야 합니다. 이러한 사양을 바탕으로 본 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 응용 분야에 적합합니다.