토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila
EAN:
4031582342710
제품 번호:
2477DYK100R47-36-40
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
아길라(Agila)는 합성 휠 소재의 정사각형 또는 원형 플레이트 구조를 가진 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 병원, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
아길라(Agila)는 합성 휠 소재의 정사각형 또는 원형 플레이트 구조를 가진 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 병원, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합하도록 설계된 제품입니다. 이 제품의 피팅은 합성 흡착기, 정사각형 형태로 구성되어 있으며, 주문 시 필요한 플레이트 내경을 표시해 주시기 바랍니다. 하우징은 강판 소재로 제작되었으며, 회전 부위에는 볼 레이스 2회가 적용되어 원활한 선회 동작과 안정적인 방향 전환을 보장합니다. 휠은 직경 100mm이며, 바퀴 본체는 강판 소재로 제작되고, 트레드는 단단한 고무 재질의 검은색 고무와 전기 전도성 소재를 적용하여 정전기 방출 성능을 갖추고 있습니다. 또한 휠 베어링은 볼 베어링 방식으로 구성되어 마찰을 최소화합니다. 전체 높이는 138mm이며, 설치 공간 확보 시 이 치수를 반드시 고려해 주시기 바랍니다. 정적 하중 용량은 160kg이며, 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 80kg으로 명시되어 있어 설계 시 이 수치를 기준으로 적용하시기 바랍니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
핸들 세트
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전