메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 회전 캐스터는 합성 팽창기, 정사각형 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었고 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 강판 휠 바디에 단단한 고무 검은색, 전기 전도성 트레드 소재를 사용하고 콘 볼 베어링으로 구성되어 있으며 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 138mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg, 정적 하중 용량은 160kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도로 사용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2470DYK100R47-36-40
EAN
4031582341614
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
80 kg
정지 중 하중용량
160 kg
총높이
138 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
힌트
주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오.
피팅 유형
합성 팽창기, 정사각형
익스팬더 피팅(최대)
40 mm
익스팬더 피팅(최소)
36 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
176 mm
오프셋
38 mm
회전 반경
88 mm
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
강판
트레드 재질
단단한 고무 검은색, 전기 전도성
트레드 폭
32 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
콘 볼 베어링
핸들 세트
힌트
주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오.
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

익스팬더는 캐스터용 액세서리로, 32mm에서 35mm 범위의 피팅 직경을 가진 캐스터에 장착할 수 있도록 설계되었습니다. 이 제품은 0.17kg의 경량 구조로 제작되어 설치 및 운반이 용이하며, 캐스터의 장착 범위를 확장하여 다양한 규격의 캐스터 시스템에 호환성을 제공합니다. 정밀한 피팅 사양으로 안정적인 연결을 보장하며, 산업용 및 상용 캐스터 응용 분야에서 효율적인 솔루션을 제공합니다.

액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

익스팬더는 캐스터용 액세서리로서 36mm에서 40mm 범위의 피팅 직경을 가진 캐스터에 장착되도록 설계되었습니다. 이 제품은 0.18kg의 경량 구조로 제작되어 있어 캐스터 시스템에 최소한의 추가 하중을 더하면서도 안정적인 성능을 제공합니다. 익스팬더는 다양한 캐스터 규격에 대응할 수 있는 호환성을 갖추고 있으며, 정밀한 피팅 범위를 통해 견고한 장착을 보장합니다. 이 액세서리는 산업용 및 상용 캐스터 응용 분야에서 캐스터의 기능성을 확장하고 개선하기 위해 사용됩니다.

휠 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 강철 본체의 휠로서, 100mm의 외경과 32mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 36mm이며, 액슬 구멍의 직경은 8mm입니다. 이 휠은 단단한 고무 비표시 재질의 트레드를 사용하고 있으며, 콘 볼 베어링으로 지지되어 있습니다. 정적 하중 용량은 160kg이고, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 80kg입니다. 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

익스팬더는 캐스터용 액세서리로서, 24mm에서 27mm 범위의 직경을 가진 피팅에 장착되도록 설계되었습니다. 이 제품은 0.14kg의 경량 무게로 제작되어 있어 캐스터 시스템에 최소한의 추가 부하를 더하면서도 안정적인 성능을 제공합니다. 익스팬더는 다양한 캐스터 크기에 호환되도록 설계된 확장 피팅 기능을 갖추고 있으며, 산업용 및 상업용 응용 분야에서 캐스터의 기능성을 향상시키는 데 효과적입니다.

액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

익스팬더는 캐스터용 액세서리로서 27mm에서 30mm 범위의 피팅 직경을 가진 캐스터에 장착되도록 설계되었습니다. 이 제품은 0.14kg의 경량 구조로 제작되어 있으며, 캐스터의 장착 및 확장 기능을 제공하는 실용적인 부품입니다. 익스팬더는 다양한 캐스터 크기에 대응할 수 있는 호환성을 갖추고 있어 산업용 및 상용 장비에서 광범위하게 활용될 수 있습니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila
2477DYK100R47-36-40

아길라(Agila)는 합성 휠 소재의 정사각형 또는 원형 플레이트 구조를 가진 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 병원, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합하도록 설계된 제품입니다. 이 제품의 피팅은 합성 흡착기, 정사각형 형태로 구성되어 있으며, 주문 시 필요한 플레이트 내경을 표시해 주시기 바랍니다. 하우징은 강판 소재로 제작되었으며, 회전 부위에는 볼 레이스 2회가 적용되어 원활한 선회 동작과 안정적인 방향 전환을 보장합니다. 휠은 직경 100mm이며, 바퀴 본체는 강판 소재로 제작되고, 트레드는 단단한 고무 재질의 검은색 고무와 전기 전도성 소재를 적용하여 정전기 방출 성능을 갖추고 있습니다. 또한 휠 베어링은 볼 베어링 방식으로 구성되어 마찰을 최소화합니다. 전체 높이는 138mm이며, 설치 공간 확보 시 이 치수를 반드시 고려해 주시기 바랍니다. 정적 하중 용량은 160kg이며, 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 80kg으로 명시되어 있어 설계 시 이 수치를 기준으로 적용하시기 바랍니다.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg