방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383393
제품 번호:
5081PJM100P30-10
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Galea stainless 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅을 사용하여 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 적합합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 강화 또는 스테인리스 볼 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Galea stainless 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅을 사용하여 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 적합합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 우수한 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 플레인 베어링과 스테인리스 베어링이 적용되어 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 139mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 100kg, 정적 하중 200kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)