중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Agila care
주문 번호:
990061256
EAN:
4031582358087
제품 번호:
2474XSP150R26-28S45 D
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 멸균 청소
Agila care는 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 병원, 양로원 및 요양원에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 시스템 형태로 구성되어 있어 프로파일 바...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila care는 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 병원, 양로원 및 요양원에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 시스템 형태로 구성되어 있어 프로파일 바에 간편하게 설치할 수 있으며, 설치 작업의 효율성과 구조 체결의 일관성을 함께 확보합니다. 하우징은 강판 및 중 재질로 제작되었고, 방향 전환이 원활하도록 볼 레이스 2회 구조의 회전 베어링을 적용하여 주행 중 회전 저항을 줄이고 정확한 방향 제어를 지원합니다. 휠은 직경 150 mm이며 정밀 볼 베어링을 내장하여 회전 마찰을 최소화합니다. 트레드는 주입 방식으로 성형된 폴리우레탄 소재에 전기 전도성을 부여하여 정전기 축적을 억제하고, 휠 본체는 폴리아미드 소재에 전기 전도성을 적용하여 전기 안전성이 요구되는 의료 환경에 적합합니다. 제품의 전체 높이는 188 mm이므로 설치 공간과 베드 또는 장비의 높이 여유를 산정할 때 이 치수를 기준으로 검토해야 합니다. 하중 사양으로는 정적 하중 200 kg을 지원하며, 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중은 100 kg으로 규정됩니다. 따라서 실제 적용 시에는 정지 상태의 최대 하중과 주행 상태의 허용 하중을 구분하여 설계 기준으로 활용해야 합니다.
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
멸균 청소
멸균 구역에서 사용하는 멸균기용 증기 멸균 휠
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전