중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 150 mm
Agila care
주문 번호:
990038742
EAN:
4031582358094
제품 번호:
2476XSP150R26-28S45 D
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 멸균 청소
Agila care는 중앙 토탈락이 있는 회전 캐스터로, 간호용 침대, 병원, 양로원 및 요양원 등 이동과 정지가 빈번하게 요구되는 환경에서 사용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 시스템으로 구성되어 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila care는 중앙 토탈락이 있는 회전 캐스터로, 간호용 침대, 병원, 양로원 및 요양원 등 이동과 정지가 빈번하게 요구되는 환경에서 사용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 시스템으로 구성되어 있어, 프레임 프로파일 바의 캠 구멍을 기준으로 체결하여 안정적으로 고정할 수 있습니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 방향 전환 시 부드러운 회전 특성을 제공하며, 재질은 강판 및 중 등급으로 구성되어 구조적 강성과 내구성을 확보하였습니다. 휠은 직경 150 mm로 설계되었으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 회전 마찰을 최소화하고 원활한 주행 성능을 실현합니다. 휠의 트레드는 주입 방식으로 성형된 폴리우레탄 재질이며, 전기 전도성을 갖추고 있어 정전기 축적을 줄이는 데 기여합니다. 휠 본체는 폴리아미드 재질로 제작되었으며, 트레드와 동일하게 전기 전도성을 갖추고 있어 의료 환경에서의 정전기 관리에 적합합니다. 피팅과 하우징의 결합 구조는 회전 중심을 안정적으로 유지하여 방향 전환 시 편향 발생을 줄이고, 휠 전체의 하중 분산이 고르게 이루어지도록 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 188 mm로, 높이 제약이 있는 프레임 구조에도 적용이 가능하도록 설계되었습니다. 하중 사양은 정하중 200 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동하중은 100 kg입니다. 본 제품은 정적 및 동적 하중 조건을 모두 고려하여 설계되었으므로, 동적 하중이 이 기준을 초과하지 않도록 사양서에 명시된 하중 범위 내에서 사용하는 것을 권장합니다.
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
멸균 청소
멸균 구역에서 사용하는 멸균기용 증기 멸균 휠
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전