중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila care
EAN:
4031582341799
제품 번호:
2474YGO100R26-28S45 4xM8
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 멸균 청소
Agila care는 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 병원, 양로원 및 요양원 등에서 사용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 시스템으로 구성되어 있어, 캠 구멍...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila care는 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 병원, 양로원 및 요양원 등에서 사용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 시스템으로 구성되어 있어, 캠 구멍을 활용하여 프로파일 바에 고정하는 방식으로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 재질로 제작되었으며, 회전 운동을 지지하기 위해 볼 레이스 2회가 적용되어 상하 방향의 하중을 분산하고 안정적인 선회 동작을 구현합니다. 휠은 직경 100 mm이며 플레인 베어링을 사용하여 회전 저항을 줄이고 원활한 구름 동작을 제공합니다. 트레드는 열가소성 고무 재질로 전기 전도성을 갖추고 있으며, 휠 본체는 폴리프로필렌 재질로 역시 전기 전도성을 갖추고 있어 전기 전도성 바닥 환경에서 함께 고려할 수 있습니다. 제품의 전체 높이는 138 mm이며, 설치 시 바닥면과 프레임 사이의 높이 관계를 사전에 확인하여 간섭이 발생하지 않도록 해야 합니다. 정하중은 160 kg이며, 3 km/h의 속도 조건에서 허용되는 동하중은 80 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 실제 적용 시에는 정적 상태와 이동 상태의 하중 조건을 구분하여 검토하고, 명시된 허용 하중을 초과하지 않도록 주의하여 사용해야 합니다.
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
멸균 청소
멸균 구역에서 사용하는 멸균기용 증기 멸균 휠
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전