중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 100 mm
Agila care
EAN:
4031582342185
제품 번호:
2476YGO100R26-28S45 4xM8
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 멸균 청소
Agila care는 중앙 토탈락이 있는 회전 캐스터로, 간호용 침대, 병원, 양로원 및 요양원 등 다양한 의료 및 요양 환경에서 사용하도록 설계된 제품이다. 연결부(피팅)는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 시스템으로 구성되어 있어...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila care는 중앙 토탈락이 있는 회전 캐스터로, 간호용 침대, 병원, 양로원 및 요양원 등 다양한 의료 및 요양 환경에서 사용하도록 설계된 제품이다. 연결부(피팅)는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 시스템으로 구성되어 있어 프로파일 바에 안정적으로 체결할 수 있으며, 설치 구조가 단순하여 현장 조립 작업을 효율적으로 수행할 수 있다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 스위벌 베어링을 적용하여 캐스터가 방향을 자유롭게 전환하며 회전할 수 있도록 하고, 하우징 재질은 강판 및 중(中) 소재로 구성되어 구조적 안정성과 내구성을 확보한다. 휠은 직경 100 mm의 규격으로 제작되었으며, 휠 베어링은 플레인 베어링 방식을 채택하여 회전 저항을 최소화한다. 트레드 소재는 열가소성 고무로 제작되었고 전기 전도성을 갖추고 있어 바닥면과의 접지 특성을 고려한 구성이다. 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 본체 역시 전기 전도성을 갖추고 있어 트레드와 함께 전기적 특성을 일관되게 유지한다. 제품의 전체 높이는 138 mm이며, 설치 공간과 높이 요건을 검토할 때 이 치수를 기준으로 한다. 하중 사양으로 정하중은 160 kg이며, 3 km/h 주행 속도 조건에서의 동하중은 80 kg으로 규정되어 있으므로 사용 조건에 맞는 하중 여유를 반드시 고려해야 한다. 이러한 사양은 의료 현장의 이동성과 안전성 요구를 충족하도록 설계되었다.
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
멸균 청소
멸균 구역에서 사용하는 멸균기용 증기 멸균 휠
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전