중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila care
주문 번호:
900000608
EAN:
4031582556094
제품 번호:
2474XSP100R26-28S45 D 4xM8
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 멸균 청소
Agila care는 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 제품으로, 간호용 침대, 병원, 양로원 및 요양원 등 다양한 의료 및 요양 환경에 적용하도록 설계되었습니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 시스템...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila care는 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 제품으로, 간호용 침대, 병원, 양로원 및 요양원 등 다양한 의료 및 요양 환경에 적용하도록 설계되었습니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 시스템으로 구성되어 있어, 프로파일 바 구조에 캐스터를 체결하는 방식으로 설치할 수 있으며 시스템 구성 요소와의 연결을 단순화합니다. 캠 구멍의 위치에 맞춰 체결하면 구조적 정렬이 용이합니다. 하우징은 강판, 중 재질로 제작되며 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 회전 동작을 지원하고 하중을 안정적으로 전달합니다. 잠금 장치를 작동하면 방향 고정 또는 전체 고정 상태를 유지하여 정지 상태의 안정성을 확보합니다. 휠은 직경 100 mm이며 정밀 볼 베어링을 내장하여 회전 동작의 정밀도를 확보합니다. 베어링 구조는 지속적인 하중 조건에서도 회전 특성을 유지하도록 구성되어 있습니다. 트레드는 주입 방식으로 성형된 폴리우레탄 소재로 전기 전도성을 갖추어 정전기 축적을 억제하며, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 전기 전도성을 갖추고 있습니다. 제품 전체 높이는 138 mm로, 설치 공간과 바닥 간 간섭 여부를 설계 단계에서 확인할 때 참고할 수 있습니다. 정적 하중 용량은 200 kg이며, 3 km/h 속도에서의 동적 하중 용량은 100 kg입니다. 정적 하중은 정지 상태에서의 최대 허용 하중을, 동적 하중은 주행 상태에서의 허용 하중을 의미하므로 용도에 따라 두 값을 구분하여 검토해야 하며, 이동 중 적용되는 하중이 동적 하중 한계를 초과하지 않도록 설계 시 반드시 고려해야 합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
고정된 스탠드
바퀴와 회전 하우징을 동시에 잠그는 전체 잠금
멸균 청소
멸균 구역에서 사용하는 멸균기용 증기 멸균 휠
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전