중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 100 mm
Agila care
EAN:
4031582358117
제품 번호:
2476XSP100R26-28S45 4xM8
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 멸균 청소
Agila care는 중앙 토탈락 기능이 있는 회전 캐스터로, 간호용 침대, 병원, 양로원 및 요양원에서 사용하도록 설계된 제품입니다. 고정부는 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 시스템 방식으로 구성되어 있어 프레임 구조물에 안정적으...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila care는 중앙 토탈락 기능이 있는 회전 캐스터로, 간호용 침대, 병원, 양로원 및 요양원에서 사용하도록 설계된 제품입니다. 고정부는 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 시스템 방식으로 구성되어 있어 프레임 구조물에 안정적으로 장착할 수 있습니다. 하우징은 2회 볼 레이스 방식의 선회 베어링을 적용하여 방향 전환 시 원활한 회전을 보장하며, 재질은 강판 및 중 등급 소재로 제작되어 내구성과 구조적 강성을 확보하였습니다. 휠은 직경 100 mm이며, 정밀 볼 베어링을 적용하여 마찰을 최소화하고 회전 정밀도를 높였습니다. 트레드 소재는 주입 성형된 폴리우레탄으로, 전기 전도성을 갖추고 있어 전기 전도성 바닥 환경에서의 사용에 적합합니다. 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 이 역시 전기 전도성 특성을 갖추고 있습니다. 전체 높이는 138 mm로, 설치 공간에 제약이 있는 환경에서도 적용이 용이합니다. 정적 하중 용량은 200 kg이며, 정적 하중은 정지 상태에서 허용되는 최대 하중을 의미합니다. 동적 하중 용량은 100 kg이며, 이는 3 km/h의 이동 속도에서 허용되는 하중 기준입니다. 사용 시에는 명시된 정적 및 동적 하중 한계를 초과하지 않도록 주의해야 하며, 속도가 기준치를 넘는 이동 조건에서는 하중을 낮추어 사용하는 것이 바람직합니다.
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
멸균 청소
멸균 구역에서 사용하는 멸균기용 증기 멸균 휠
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전