토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea
제품 번호:
5947UAC125P30-11 9002/K9011 High Temperature
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Linea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로서, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 등 의료 영역의 장비와 마취 및 수술 관련 장비 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 볼트홀 타입으로, 장비 프...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Linea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로서, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 등 의료 영역의 장비와 마취 및 수술 관련 장비 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 볼트홀 타입으로, 장비 프레임이나 베이스 플레이트에 볼트를 이용해 체결하는 방식이며 설치 시 고정 위치를 정확하게 확보할 수 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었고, 회전 동작을 지지하는 정밀 볼 베어링 방식의 선회 베어링이 내장되어 있어 방향 전환이 부드럽고 안정적으로 이루어집니다. 휠의 직경은 125 mm이며, 주행면은 폴리우레탄 및 주입 소재로 구성되어 바닥 면에 대한 접촉 특성을 확보합니다. 휠 베어링은 정밀 볼 베어링과 스테인리스 구성으로 이루어져 반복적인 회전 부하에 대응하도록 설계되었습니다. 제품의 전체 높이는 143 mm이므로 장비 하부의 제한된 설치 공간에도 적용이 가능합니다. 정적 하중 용량은 260 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량은 130 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 주행 중에는 동적 하중 한계를 초과하지 않도록 장비의 총 중량과 하중 분포를 사전에 검토해야 하며, 정지 상태에서는 정적 하중 한계 이내에서 사용해야 합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
Interzum 어워드
Interzum 어워드
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
고정된 스탠드
바퀴와 회전 하우징을 동시에 잠그는 전체 잠금
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
통합 케이블 보호
바닥에 놓인 케이블을 보호하는 통합 케이블 푸셔
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능